피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0300 - Mushroom knobs with internal thread
Blohm
Handles, knobs
Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/knoepfe/06240.prj},{NB=B0300.410},{BESTBLOHM=B0300.410},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4305},{GR=4},{OBFLGR=feingedreht},{D=M 10},{D1=40},{D2=24},{H=40},{H1=18.7},{T=20.0},{GEW=0.2192},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
OBFLGR
Surface finish body
ⁿ/ₐ
D
Internal thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0300.0902
B0300.0902
Steel
-
9
blau passiviert
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0003
B0300.0003
Steel
-
0
blau passiviert
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0212
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0104
B0300.0104
Steel
-
1
blau passiviert
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0327
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0105
B0300.0105
Steel
-
1
blau passiviert
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0313
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0206
B0300.0206
Steel
-
2
blau passiviert
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0522
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0308
B0300.0308
Steel
-
3
blau passiviert
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1138
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.0410
B0300.0410
Steel
-
4
blau passiviert
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2181
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.902
B0300.902
Stainless steel
1.4305
9
feingedreht
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.003
B0300.003
Stainless steel
1.4305
0
feingedreht
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0210
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.104
B0300.104
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0318
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.105
B0300.105
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0316
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.206
B0300.206
Stainless steel
1.4305
2
feingedreht
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0513
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.308
B0300.308
Stainless steel
1.4305
3
feingedreht
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1147
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.410
B0300.410
Stainless steel
1.4305
4
feingedreht
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2192
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2902
B0300.2902
Stainless steel
1.4305
9
gestrahlt
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0113
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2003
B0300.2003
Stainless steel
1.4305
0
gestrahlt
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0213
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2104
B0300.2104
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0322
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2105
B0300.2105
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0311
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2206
B0300.2206
Stainless steel
1.4305
2
gestrahlt
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0514
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2308
B0300.2308
Stainless steel
1.4305
3
gestrahlt
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1149
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0300.2410
B0300.2410
Stainless steel
1.4305
4
gestrahlt
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2165
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
9
eloxiert
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0050
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
0
eloxiert
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0086
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
1
eloxiert
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0123
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
-
-
Aluminium
1
eloxiert
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0123
Yes
76161090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성