피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0412 - Hook clamps ground Form A/B/C
Blohm
Clamping devices
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/spannelemente/spannhaken/04372.prj},{NB=B0412.216040},{D=32},{D1=36},{H=101},{H1=75.0},{H2=39.0},{H3=15},{H4=15.0},{H5=15},{B=22},{L=0},{R=40},{ANZM=166.6},{F=37.9},{GEW=0.5166},{EAN=MIN},{D3L=85.000},{D3SW=14.000},{D3D=24.000},{KUT=160.000},{NDM=16},{ST=2.00},{NDM1=0},{ST1=0.00},{XA=19.000},{XB=25.000},{XE=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{BESTBLOHM=B0412.216040},{FORM=B},{D2=-},{SCHR=M 16 x 85},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
threaded hole
ⁿ/ₐ
H
total height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
max. clamping range
[mm]
B
width of cone point
[mm]
L
Distance of threaded hole
[mm]
R
Radius of cone point
[mm]
SCHR
Socket Head Screw to DIN 912
ⁿ/ₐ
ANZM
tightening torque
[max. Nm]
F
Clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0412.110030
B0412.110030
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
30
M 10 x 65
37.2
13.0
0.1665
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.110040
B0412.110040
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
40
M 10 x 65
31.4
9.8
0.1791
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.208020
B0412.208020
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
20
M 8 x 50
37.2
13.6
0.0925
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.208025
B0412.208025
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
25
M 8 x 50
32.3
10.9
0.0979
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.208030
B0412.208030
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
30
M 8 x 50
29.4
9.0
0.1067
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.212040
B0412.212040
B
25
32
-
92
66.0
39.0
11
12.0
15
18
0
40
M 12 x 80
58.8
17.5
0.3064
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.212050
B0412.212050
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
50
M 12 x 80
49.0
14.0
0.3753
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.212060
B0412.212060
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
60
M 12 x 80
45.1
11.6
0.4078
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.216040
B0412.216040
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
40
M 16 x 85
166.6
37.9
0.5166
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.216050
B0412.216050
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
50
M 16 x 85
147.0
30.4
0.5704
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.216060
B0412.216060
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
60
M 16 x 85
127.4
25.2
0.6273
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.312140
B0412.312140
C
25
32
M 12
92
66.0
39.0
11
10.0
15
18
31
40
M 12 x 80
58.8
22.6
0.2992
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.312150
B0412.312150
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
38
50
M 12 x 80
49.0
18.5
0.3617
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.312160
B0412.312160
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
46
60
M 12 x 80
45.1
15.2
0.3995
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.316150
B0412.316150
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
38
50
M 16 x 85
147.0
38.0
0.5690
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.316160
B0412.316160
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
46
60
M 16 x 85
127.4
33.0
0.6060
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.404118
B0412.404118
D
10
14
M 04
37
24.5
14.5
0
7.5
3
8
14
18
M 04 x 30
2.7
2.0
0.0230
Yes
84662080
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0412.406122
B0412.406122
D
12
16
M 05
44
30.5
17.5
0
9.5
4
10
17
22
M 06 x 35
7.0
3.5
0.0410
Yes
84662080
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성