目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0425 - Mandrel collet for small bores
Blohm
Clamping devices
Clamping plugs
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/spannelemente/spanndorne/03157-10.prj},{NB=B0425.110125},{BESTBLOHM=B0425.110125},{FORM=A},{D=12.5},{DMIN=10},{D1=12},{D2=8},{D3=M8},{D4=M4},{H=15},{H1=3.0},{L=12.0},{L1=8},{T=7.0},{SW1=8},{SW2=4.0},{ANZDM=8.1},{SPANNKRAFT=0.62},{GEW=0.0148},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=8.5},{XB=4.0},{XC=2.5},{XE=8.000},{NDM=8.000},{NDM1=4.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
DMIN
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
[mm]
D4
Thread
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
T
Depth
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
ANZDM
Tightening torque max. Nm
[Nm]
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0425.105060
B0425.105060
A
6.0
5
10
6
M6
M3
8
2.5
10.0
6
6.0
6
2.0
0.9
0.19
0.0037
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.106080
B0425.106080
A
8.0
6
10
6
M6
M3
10
2.5
10.0
6
6.0
6
2.5
2.4
0.34
0.0053
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.108100
B0425.108100
A
10.0
8
12
8
M8
M4
12
3.0
12.0
8
7.0
8
3.0
4.4
0.62
0.0103
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.110125
B0425.110125
A
12.5
10
12
8
M8
M4
15
3.0
12.0
8
7.0
8
4.0
8.1
0.62
0.0148
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.204050
B0425.204050
B
5.0
4
10
8
M8
-
6
2.5
9.8
6
2.0
8
2.0
0.9
0.15
0.0037
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.205060
B0425.205060
B
6.0
5
12
8
M8
-
8
2.5
9.8
6
2.0
10
2.0
0.9
0.19
0.0037
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.206080
B0425.206080
B
8.0
6
12
8
M8
-
10
2.5
9.8
6
2.5
10
2.5
2.4
0.34
0.0053
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.208100
B0425.208100
B
10.0
8
12
8
M8
-
12
3.0
11.8
8
3.0
10
3.0
4.4
0.62
0.0103
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0425.210120
B0425.210120
B
12.0
10
14
10
M10
-
15
3.0
11.8
8
4.0
10
4.0
8.1
0.62
0.0148
Yes
82041100
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表