피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0444 - Axial joints similar to DIN 71802
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27665.prj},{NB=B0444.16_0},{D1=16},{A=35},{LA=36.0},{L3=16},{E=15.5},{F=80},{GEW=0.1040},{EAN=MIN},{NDM=10.0},{ST=1.50},{XW=18},{XL4=23.0},{XL6=7.3},{XC=2.7},{XD3=16.0},{XD4=8.0},{XD5=10.0},{XW1=10.0},{XSW=13.0},{XK=24.0},{XL1=22.0},{XD3KP=16.0},{XD6=11.2},{XH1=20.0},{XH=8.0},{XSW1=17.0},{BESTBLOHM=B0444.16},{MATERIAL=Stahl},{D2=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{XROT=0,[-$XW.:$XW.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
A
Length
[mm]
LA
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
E
depth
[mm]
F
force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0444.08
B0444.08
steel
8
M 5
22
19.2
9
10.2
30
0.0150
Yes
73181900
B0444.10
B0444.10
steel
10
M 6
25
23.5
11
11.5
40
0.0250
Yes
73181900
B0444.13
B0444.13
steel
13
M 8
30
29.5
13
14.0
60
0.0550
Yes
73181900
B0444.16
B0444.16
steel
16
M 10
35
36.0
16
15.5
80
0.1040
Yes
73181900
B0444.19
B0444.19
steel
19
M 14 x 1,5
45
48.0
20
21.5
100
0.2210
Yes
73181900
B0444.108
B0444.108
stainless steel
8
M 5
22
19.2
9
10.2
30
0.0146
Yes
84879000
B0444.110
B0444.110
stainless steel
10
M 6
25
23.5
11
11.5
40
0.0298
Yes
84879000
B0444.113
B0444.113
stainless steel
13
M 8
30
29.5
13
14.0
60
0.0549
Yes
84879000
B0444.116
B0444.116
stainless steel
16
M 10
35
36.0
16
15.5
80
0.1066
Yes
84879000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성