피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0456 - Rubber buffers, steel or stainless steel type B
Blohm
Buffer elements
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/daempfungselemente/26102.prj},{NB=B0456.04003055},{BESTBLOHM=B0456.04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{L=23},{T=8},{BELASTUNG=820},{FEDERSTK=273},{GEW=0.0871},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=MIN},{NDM=8},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
T
depth
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0456.00800855
B0456.00800855
Steel
8
8
M3
6
3
17
35
0.0012
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.01001055
B0456.01001055
Steel
10
10
M4
10
4
75
75
0.0029
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.01001555
B0456.01001555
Steel
10
15
M4
10
4
60
50
0.0032
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.01500855
B0456.01500855
Steel
15
10
M4
10
4
130
130
0.0058
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.01501555
B0456.01501555
Steel
15
15
M4
10
4
120
100
0.0068
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02001555
B0456.02001555
Steel
20
15
M6
18
6
390
325
0.0146
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02002055
B0456.02002055
Steel
20
20
M6
18
6
260
130
0.0172
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02002555
B0456.02002555
Steel
20
25
M6
18
6
210
95
0.0181
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02501555
B0456.02501555
Steel
25
15
M6
18
6
399
333
0.0242
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02502055
B0456.02502055
Steel
25
20
M6
18
6
410
195
0.0271
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02502555
B0456.02502555
Steel
25
25
M6
18
6
257
117
0.0288
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.02503055
B0456.02503055
Steel
25
30
M6
18
6
300
100
0.0314
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.03001555
B0456.03001555
Steel
30
15
M8
23
8
708
590
0.0421
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.03002055
B0456.03002055
Steel
30
20
M8
23
8
560
280
0.0464
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.03002555
B0456.03002555
Steel
30
25
M8
23
8
396
180
0.0505
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.03003055
B0456.03003055
Steel
30
30
M8
23
8
504
168
0.0531
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.03004055
B0456.03004055
Steel
30
40
M8
23
8
308
88
0.0606
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.04002055
B0456.04002055
Steel
40
20
M8
23
8
840
700
0.0778
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.04003055
B0456.04003055
Steel
40
30
M8
23
8
820
273
0.0871
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.04004055
B0456.04004055
Steel
40
40
M8
23
8
660
189
0.1009
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.05002055
B0456.05002055
Steel
50
20
M10
28
10
2500
1471
0.1147
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.05002555
B0456.05002555
Steel
50
25
M10
28
10
1386
630
0.1366
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.05003055
B0456.05003055
Steel
50
30
M10
28
10
1635
545
0.1372
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.05004055
B0456.05004055
Steel
50
40
M10
28
10
1116
310
0.1647
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0456.05005055
B0456.05005055
Steel
50
50
M10
28
10
900
180
0.1856
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성