피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0545 - Clamping lever plastic with internal thread, steel parts stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06601-50.prj},{NB=B0545.2062},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0298},{EAN=MIN},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500},{TYP1=1},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XN1=8.600},{XO1=2.980},{XP1=8.000},{XQ1=11.000},{XR1=2.800},{XS1=8.000},{XT1=0.300},{XU1=0.500},{XV1=2.600},{XW1=3.300},{XX1=0.500},{XY1=1.600},{XD2=17.500},{XE2=4.250},{XF2=19.200},{XG2=10.800},{XH2=26.000},{XI2=35.100},{XJ2=9.200},{XK2=27.200},{XL2=170.000},{XM2=1.100},{BESTBLOHM=B0545.2062}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Bestellnummer Blohm
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0545.0031
B0545.0031
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.0032
B0545.0032
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00316
B0545.00316
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00384
B0545.00384
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00386
B0545.00386
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00387
B0545.00387
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00388
B0545.00388
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0090
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.0041
B0545.0041
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.0042
B0545.0042
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00416
B0545.00416
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00484
B0545.00484
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00486
B0545.00486
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00487
B0545.00487
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00488
B0545.00488
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0109
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.0051
B0545.0051
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.0052
B0545.0052
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00516
B0545.00516
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00584
B0545.00584
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00586
B0545.00586
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00587
B0545.00587
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.00588
B0545.00588
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 5
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
30.0
36.9
7.6
16
0.0100
Yes
73181595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.1041
B0545.1041
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.1042
B0545.1042
orange RAL 2004
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.10416
B0545.10416
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0545.10484
B0545.10484
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
1
M 4
9
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
14.2
30.8
35.0
39.9
46.8
7.9
16
0.0139
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성