You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0561 - Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff
Blohm
Swivel feet
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/stellfuesse/27803-10_asmtab.prj},{NB=B0561.204008},{BESTBLOHM=B0561.204008},{GR=40},{D=40.0},{G=M8},{H=27.0},{H1=0.8},{H2=17},{SW=13},{BELASTUNG=7.5},{GEW=0.0300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{EAN=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.000},{ST=2.500},{TYP1=4.0},{XA=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=27803-10_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
Belastbarkeit max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0561.203006
B0561.203006
30
30.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0230
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.204006
B0561.204006
40
40.0
M6
27.0
0.8
17
10
7.5
0.0300
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.203008
B0561.203008
30
30.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0230
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.204008
B0561.204008
40
40.0
M8
27.0
0.8
17
13
7.5
0.0300
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.205010
B0561.205010
50
50.0
M10
40.0
2.5
22
17
15.5
0.0520
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.205012
B0561.205012
50
50.0
M12
40.0
2.5
22
19
15.5
0.0520
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.206516
B0561.206516
65
64.5
M16
46.5
1.8
28
24
34
0.0730
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0561.208320
B0561.208320
83
82.5
M20
60.0
1.8
35
30
39
0.1640
Yes
39269097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表