目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0576 - Kegelstifte ISO 2339 Stahl oder Edelstahl Form B
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/03319.prj},{NB=B0576.0100130},{BESTBLOHM=B0576.0100130},{FORM=B},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{L=130},{Z1=1.20},{GEW=0.0002},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=69091950},{EAN=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=01.06.2100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
Z1
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0576.0020010
B0576.0020010
B
Stahl
2
10
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
01.01.2100
B0576.0020012
B0576.0020012
B
Stahl
2
12
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
02.01.2100
B0576.0020014
B0576.0020014
B
Stahl
2
14
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
03.01.2100
B0576.0020016
B0576.0020016
B
Stahl
2
16
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
04.01.2100
B0576.0020018
B0576.0020018
B
Stahl
2
18
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
05.01.2100
B0576.0020020
B0576.0020020
B
Stahl
2
20
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
06.01.2100
B0576.0020022
B0576.0020022
B
Stahl
2
22
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
07.01.2100
B0576.0020024
B0576.0020024
B
Stahl
2
24
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
08.01.2100
B0576.0020026
B0576.0020026
B
Stahl
2
26
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
09.01.2100
B0576.0020028
B0576.0020028
B
Stahl
2
28
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
10.01.2100
B0576.0020030
B0576.0020030
B
Stahl
2
30
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
11.01.2100
B0576.0020032
B0576.0020032
B
Stahl
2
32
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
12.01.2100
B0576.0020036
B0576.0020036
B
Stahl
2
36
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
13.01.2100
B0576.0020040
B0576.0020040
B
Stahl
2
40
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
14.01.2100
B0576.0020045
B0576.0020045
B
Stahl
2
45
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
15.01.2100
B0576.0020050
B0576.0020050
B
Stahl
2
50
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
16.01.2100
B0576.0025010
B0576.0025010
B
Stahl
2
10
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
17.01.2100
B0576.0025012
B0576.0025012
B
Stahl
2
12
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
18.01.2100
B0576.0025014
B0576.0025014
B
Stahl
2
14
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
19.01.2100
B0576.0025016
B0576.0025016
B
Stahl
2
16
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
20.01.2100
B0576.0025018
B0576.0025018
B
Stahl
2
18
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
21.01.2100
B0576.0025020
B0576.0025020
B
Stahl
2
20
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
22.01.2100
B0576.0025022
B0576.0025022
B
Stahl
2
22
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
23.01.2100
B0576.0025024
B0576.0025024
B
Stahl
2
24
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
24.01.2100
B0576.0025026
B0576.0025026
B
Stahl
2
26
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
25.01.2100
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表