피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0576 - Kegelstifte ISO 2339 Stahl oder Edelstahl Form B
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/03319.prj},{NB=B0576.0100130},{BESTBLOHM=B0576.0100130},{FORM=B},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{L=130},{Z1=1.20},{GEW=0.0002},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=69091950},{EAN=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=01.06.2100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
Z1
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0576.0020010
B0576.0020010
B
Stahl
2
10
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
01.01.2100
B0576.0020012
B0576.0020012
B
Stahl
2
12
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
02.01.2100
B0576.0020014
B0576.0020014
B
Stahl
2
14
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
03.01.2100
B0576.0020016
B0576.0020016
B
Stahl
2
16
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
04.01.2100
B0576.0020018
B0576.0020018
B
Stahl
2
18
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
05.01.2100
B0576.0020020
B0576.0020020
B
Stahl
2
20
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
06.01.2100
B0576.0020022
B0576.0020022
B
Stahl
2
22
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
07.01.2100
B0576.0020024
B0576.0020024
B
Stahl
2
24
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
08.01.2100
B0576.0020026
B0576.0020026
B
Stahl
2
26
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
09.01.2100
B0576.0020028
B0576.0020028
B
Stahl
2
28
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
10.01.2100
B0576.0020030
B0576.0020030
B
Stahl
2
30
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
11.01.2100
B0576.0020032
B0576.0020032
B
Stahl
2
32
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
12.01.2100
B0576.0020036
B0576.0020036
B
Stahl
2
36
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
13.01.2100
B0576.0020040
B0576.0020040
B
Stahl
2
40
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
14.01.2100
B0576.0020045
B0576.0020045
B
Stahl
2
45
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
15.01.2100
B0576.0020050
B0576.0020050
B
Stahl
2
50
0.25
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
16.01.2100
B0576.0025010
B0576.0025010
B
Stahl
2
10
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
17.01.2100
B0576.0025012
B0576.0025012
B
Stahl
2
12
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
18.01.2100
B0576.0025014
B0576.0025014
B
Stahl
2
14
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
19.01.2100
B0576.0025016
B0576.0025016
B
Stahl
2
16
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
20.01.2100
B0576.0025018
B0576.0025018
B
Stahl
2
18
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
21.01.2100
B0576.0025020
B0576.0025020
B
Stahl
2
20
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
22.01.2100
B0576.0025022
B0576.0025022
B
Stahl
2
22
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
23.01.2100
B0576.0025024
B0576.0025024
B
Stahl
2
24
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
24.01.2100
B0576.0025026
B0576.0025026
B
Stahl
2
26
0.30
0.0001
Yes
69091950
98% Warenverfügbarkeit. N...
25.01.2100
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성