您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® H/HH-SQ - 方形喷嘴-公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
方形/椭圆形实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/square_oval_spray_full_cone_nozzle/nozzle_h_hh_sq_m.prj},{NB=B1/4HH-SS14.5SQ},{PN=B1/4HH-SS14.5SQ},{IC1=0.25000},{A=MIN},{B=MIN},{C=MIN},{L=0.88},{S1=0.53},{S2=0.41},{LL=22.35},{SS1=13.46},{SS2=10.41},{S3=MIN},{S4=MIN},{S5=MIN},{A1=MIN},{A2=MIN},{A3=MIN},{A4=MIN},{A5=MIN},{L1=0.21875},{L2=0.37500},{L3=0.17188},{L4=0.01000},{D1=0.39000},{D2=0.15625},{D3=0.37800},{D4=0.41800},{D5=0.34800},{NDM=0.54000},{L5=MIN},{L6=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L9=MIN},{L10=MIN},{ND1=MIN},{ND2=MIN},{R1=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{VERSE=2},{SG2=H-SQ, HH-SQ Series FullJet®},{CP=nozzle_h_sq_asmtab_metric.prj, nozzle_hh_sq_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=14.5SQ},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SPSG=Square Spray },{SAG=Standard / Wide}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(mm)
ⁿ/ₐ
MFP
最大畅通直径(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC05
0.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8HH-SS3.6SQ
B1/8HH-SS3.6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
3.6SQ
303不锈钢
1.6
1.2
1.1
1.2
1.4
1.9
2.7
3.7
4.0
4.7
40
52
47
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-316SS3.6SQ
B1/8HH-316SS3.6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
3.6SQ
316不锈钢
1.6
1.2
1.1
1.2
1.4
1.9
2.7
3.7
4.0
4.7
40
52
47
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-3.6SQ
B1/8HH-3.6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
3.6SQ
黄铜
1.6
1.2
1.1
1.2
1.4
1.9
2.7
3.7
4.0
4.7
40
52
47
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-PVC3.6SQ
B1/8HH-PVC3.6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
3.6SQ
聚氯乙烯
1.6
1.2
1.1
1.2
1.4
1.9
2.7
3.7
4.0
4.7
40
52
47
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-SS4.8SQ
B1/8HH-SS4.8SQ
1/8
外螺纹
BSPT
4.8SQ
303不锈钢
1.9
1.2
1.4
1.6
1.8
2.6
3.6
4.9
5.3
6.2
48
63
57
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-4.8SQ
B1/8HH-4.8SQ
1/8
外螺纹
BSPT
4.8SQ
黄铜
1.9
1.2
1.4
1.6
1.8
2.6
3.6
4.9
5.3
6.2
48
63
57
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-I4.8SQ
B1/8HH-I4.8SQ
1/8
外螺纹
BSPT
4.8SQ
低碳钢
1.9
1.2
1.4
1.6
1.8
2.6
3.6
4.9
5.3
6.2
48
63
57
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-SS6SQ
B1/8HH-SS6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
6SQ
303不锈钢
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-316SS6SQ
B1/8HH-316SS6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
6SQ
316不锈钢
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-6SQ
B1/8HH-6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
6SQ
黄铜
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
22.35
12.70
9.65
B1/8HH-PVC6SQ
B1/8HH-PVC6SQ
1/8
外螺纹
BSPT
6SQ
聚氯乙烯
2.3
1.2
1.8
2.0
2.3
3.2
4.5
6.1
6.6
7.8
60
66
60
22.35
12.70
9.65
B1/4HH-SS10SQ
B1/4HH-SS10SQ
1/4
外螺纹
BSPT
10SQ
303不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS10SQ
B1/4HH-316SS10SQ
1/4
外螺纹
BSPT
10SQ
316不锈钢
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-10SQ
B1/4HH-10SQ
1/4
外螺纹
BSPT
10SQ
黄铜
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC10SQ
B1/4HH-PVC10SQ
1/4
外螺纹
BSPT
10SQ
聚氯乙烯
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
62
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-SS12SQ
B1/4HH-SS12SQ
1/4
外螺纹
BSPT
12SQ
303不锈钢
3.1
1.6
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS12SQ
B1/4HH-316SS12SQ
1/4
外螺纹
BSPT
12SQ
316不锈钢
3.1
1.6
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-12SQ
B1/4HH-12SQ
1/4
外螺纹
BSPT
12SQ
黄铜
3.1
1.6
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC12SQ
B1/4HH-PVC12SQ
1/4
外螺纹
BSPT
12SQ
聚氯乙烯
3.1
1.6
3.5
3.9
4.6
6.5
8.9
12.3
13.2
15.5
70
75
68
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-SS14.5SQ
B1/4HH-SS14.5SQ
1/4
外螺纹
BSPT
14.5SQ
303不锈钢
3.9
1.6
4.4
4.9
5.7
8.1
11.2
15.4
16.5
19.4
78
82
75
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-14.5SQ
B1/4HH-14.5SQ
1/4
外螺纹
BSPT
14.5SQ
黄铜
3.9
1.6
4.4
4.9
5.7
8.1
11.2
15.4
16.5
19.4
78
82
75
22.35
13.46
10.41
B3/8HH-SS18SQ
B3/8HH-SS18SQ
3/8
外螺纹
BSPT
18SQ
303不锈钢
3.9
2.3
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
23.88
16.76
12.70
B3/8HH-18SQ
B3/8HH-18SQ
3/8
外螺纹
BSPT
18SQ
黄铜
3.9
2.3
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
23.88
16.76
12.70
B3/8HH-PVC18SQ
B3/8HH-PVC18SQ
3/8
外螺纹
BSPT
18SQ
聚氯乙烯
3.9
2.3
5.3
5.9
6.9
9.7
13.4
18.4
19.8
23
71
75
68
23.88
16.76
12.70
B1/2HH-SS29SQ
B1/2HH-SS29SQ
1/2
外螺纹
BSPT
29SQ
303不锈钢
5.5
3.1
8.5
9.5
11.1
15.7
22
30
32
38
71
75
68
29.46
20.57
15.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FullJet® H/HH-WSQ - 广角方形喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG-VL - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet R-RR - 公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet RF - 公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® HMFP/HHMFP - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® G/GG-SQ - 方形喷嘴-公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH-SQ - 方形喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
FullJet® H/HH - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Modèle 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
VeeJet® H-U/H-DU - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Modèle 5232 - Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
H - 均匀扇形喷嘴,自对准0°
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表