目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
UniJet® D Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
UniJet®空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/unijet_hollow_cone_spray_nozzles/nozzle_d_hollow_m_asmtab.prj},{NB=B1/4T-SS+D2-46_m},{PN=B1/4T-SS+D2-46},{SG2=D Series},{CP=nozzle_D_Hollow_m.prj},{MODEL=D},{IC=1/4},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel & Brass},{SP=Hollow Cone},{ODNCN=D2-46},{EOD=0.041},{FR07=–},{FR15=–},{FR2=.87},{FR3=1.1},{FR4=1.2},{FR6=1.5},{FR7=1.6},{FR10=1.9},{FR150=2.4},{FR20=2.8},{SA15=–},{SA3=18},{SA6=21},{CMODEL=1/4T+D1.5-13},{BDWG=1321},{LL=38.532},{SS1=17.463},{LL3=32.550},{ODNCN2=D2-46},{DOT=D},{ODN=2},{CN=23},{CADWG=6301},{DODWG=4511x1},{SS2=14.986},{LL1=3.175},{ADWG=4509},{LL2=3.175},{CL=1.626},{PPATH=assemblies/nozzle_d_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
ODNCN
Orifice Disc No. w/ Core No.
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR2
2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR6
6 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR7
7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR10
10 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR150
15 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR20
20 bar时的流量
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA3
3 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA6
6 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/4T+D1-13SS_m
B1/4T+D1-13SS
D
1/4
Female
BSPT
黄铜和303不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T+D1-23SS_m
B1/4T+D1-23SS
D
1/4
Female
BSPT
黄铜和303不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-13SS_m
B1/4T-SS+D1-13SS
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-23SS_m
B1/4T-SS+D1-23SS
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT+D1-13SS_m
B1/4TT+D1-13SS
D
1/4
Male
BSPT
黄铜和303不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT+D1-23SS_m
B1/4TT+D1-23SS
D
1/4
Male
BSPT
黄铜和303不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-13SS_m
B1/4TT-SS+D1-13SS
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-23SS_m
B1/4TT-SS+D1-23SS
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T+D1-13_m
B1/4T+D1-13
D
1/4
Female
BSPT
黄铜
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T+D1-23_m
B1/4T+D1-23
D
1/4
Female
BSPT
黄铜
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-13_m
B1/4T-SS+D1-13
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢和黄铜
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-23_m
B1/4T-SS+D1-23
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢和黄铜
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT+D1-13_m
B1/4TT+D1-13
D
1/4
Male
BSPT
黄铜
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT+D1-23_m
B1/4TT+D1-23
D
1/4
Male
BSPT
黄铜
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-13_m
B1/4TT-SS+D1-13
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢和黄铜
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-23_m
B1/4TT-SS+D1-23
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢和黄铜
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T+D1-13HSS_m
B1/4T+D1-13HSS
D
1/4
Female
BSPT
黄铜和硬化不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T+D1-23HSS_m
B1/4T+D1-23HSS
D
1/4
Female
BSPT
黄铜和硬化不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-13HSS_m
B1/4T-SS+D1-13HSS
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢和硬化不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4T-SS+D1-23HSS_m
B1/4T-SS+D1-23HSS
D
1/4
Female
BSPT
303不锈钢和硬化不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT+D1-13HSS_m
B1/4TT+D1-13HSS
D
1/4
Male
BSPT
黄铜和硬化不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT+D1-23HSS_m
B1/4TT+D1-23HSS
D
1/4
Male
BSPT
黄铜和硬化不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-13HSS_m
B1/4TT-SS+D1-13HSS
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢和硬化不锈钢
空心锥
D1-13
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
51
62
38.532
17.463
B1/4TT-SS+D1-23HSS_m
B1/4TT-SS+D1-23HSS
D
1/4
Male
BSPT
303不锈钢和硬化不锈钢
空心锥
D1-23
0.031
–
–
.23
.28
.32
.39
.42
.50
.62
.71
–
47
58
38.532
17.463
B1/4T+D1.5-13SS_m
B1/4T+D1.5-13SS
D
1/4
Female
BSPT
黄铜和303不锈钢
空心锥
D1.5-13
0.036
–
.22
.26
.32
.36
.45
.48
.58
.71
.82
38
55
66
38.532
17.463
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表