您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAB - 冲压外圈滚针离合器 标准型 不带轴承型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bab.prj},{NB=BAB-HF1216},{CODE=BAB},{TYPE=Standard type/without bearing},{PO=KF (resin reed), unmarked (steel reed); R (with knurl), unmarked (without knurl)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{TEM=-10℃~70℃},{TYPE1=HF1216},{DD=12},{D=18.0},{B=16},{RR=0.3},{MO=12.20},{SP=8000},{TYPE2=BAHHK1212},{WEI=11},{LINK=website link},{Z=0},{Z0=6},{Z1=12.60000},{Z2=16.50000},{Z3=2.25000},{Z4=12.50000},{Z5=14.25000},{Z6=0.000},{Z7=0.75000},{PPATH=bab/assem/bab_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PO
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(相当)
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
ⁿ/ₐ
TYPE1
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
RR
r min
ⁿ/ₐ
MO
容许力矩
[N.m]
SP
极限转速
[rpm]
TYPE2
配合径向使用轴承型号(标准型)
ⁿ/ₐ
TYPE3
配合径向使用轴承型号(进口型)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
BAB-HF0612
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF0612
6
10.0
12
0.3
1.76
13000
BAHHK0608
BAHHK0608-J
3
BAB-HF0612-R
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF0612-R
6
10.0
12
0.3
0.60
13000
BAHHK0608
BAHHK0608-J
3
BAB-HF0812
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF0812
8
12.0
12
0.3
3.15
12000
BAHHK0808
BAHHK0808-J
3.5
BAB-HF0812-R
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF0812-R
8
12.0
12
0.3
1.00
12000
BAHHK0808
BAHHK0808-J
3.5
BAB-HF1012
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF1012
10
14.0
12
0.3
5.30
11000
BAHHK1010
BAHHK1010-J
4
BAB-HF1216
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF1216
12
18.0
16
0.3
12.20
8000
BAHHK1212
BAHHK1212-J
11
BAB-HF1416
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF1416
14
20.0
16
0.3
17.30
8000
BAHHK1412
BAHHK1412-J
13
BAB-HF1616
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF1616
16
22.0
16
0.3
20.50
7500
BAHHK1612
BAHHK1612-J
14
BAB-HF1816
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF1816
18
24.0
16
0.3
24.10
7500
BAHHK1812
BAHHK1812-J
16
BAB-HF2016
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF2016
20
26.0
16
0.3
28.50
6500
BAHHK2010
BAHHK2010-J
17
BAB-HF2520
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF2520
25
32.0
20
0.3
66.00
5500
BAHHK2512
BAHHK2512-J
30
BAB-HF3020
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF3020
30
37.0
20
0.3
90.00
4500
BAHHK3012
BAHHK3012-J
36
BAB-HF3520
BAB
标准型/不带轴承型
KF(树脂簧片),无标记(钢制簧片);R(带滚花)...
GCr15
SUJ2
-10℃~70℃
HF3520
35
42.0
20
0.3
121.00
3900
BAHHK3512
BAHHK3512-J
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAH - 冲压外圈滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封
怡合达3D电子图库
20.06.2024
VNL01_41 - 标准直齿轮·模数2.0·压力角20°
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAD - 带挡边滚针轴承 标准型/进口型 开式 · 无密封无内圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAB-X-J - 冲压外圈滚针离合器 进口型 不带轴承型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBC01_52 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S2M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
C-SE6___ZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢中大径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
RMS系列 - 磁耦合无杆气缸
AirTAC
21.07.2022
BAK - 冲压外圈滚针轴承 标准型/进口型 闭式 · 无密封
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
ZRR-5M-BR15-ST-AL - HTD齿形皮带轮,型材5M,齿形皮带宽度15mm
MÄDLER
10.04.2024
4503A - Torque Sensor
Kistler
04.04.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表