您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAE - 滚针和保持架组件 标准型/进口型 单列
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bae.prj},{NB=BAEK12X16X13-J},{CODE=BAE...-J},{TYPE=Imported type, open type, no seal, no inner ring},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=K12X16X13},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
CR
Cr(基本额定负载(动))
[N]
COR
Cor(基本额定负载(静))
[N]
CUR
Cur(疲劳极限载荷)
[N]
RPM1
rpm(极限转速)
ⁿ/ₐ
RPM2
rpm(参考转速)
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
BAEK8X11X8
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K8X11X8
8
11
8
3100
3000
375
32500
32000
1.0
BAEK8X12X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K8X12X10
8
12
10
5000
4700
560
31500
29000
2.0
BAEK9X12X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K9X12X10
9
12
10
4500
5000
680
31000
27500
1.5
BAEK9X12X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K9X12X13
9
12
13
5900
7100
970
31000
27000
2.1
BAEK10X13X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K10X13X13
10
13
13
6200
7800
1060
29500
24400
2.3
BAEK10X14X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K10X14X10
10
14
10
5800
6000
720
29000
23500
2.5
BAEK10X14X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K10X14X13
10
14
13
7500
8400
1020
29000
23000
4.6
BAEK12X15X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K12X15X10
12
15
10
4900
6100
830
27000
21500
2.9
BAEK12X15X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K12X15X13
12
15
13
6400
8500
1170
27000
21100
2.3
BAEK12X16X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K12X16X13
12
16
13
8000
9400
1150
26500
19900
5.5
BAEK16X20X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K16X20X10
16
20
10
7800
9900
1230
23600
15200
5.5
BAEK16X22X20
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K16X22X20
16
22
20
18300
22800
3050
22900
14000
17.0
BAEK16X24X20
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K16X24X20
16
24
20
21400
23500
2950
22400
13200
22.0
BAEK17X21X17
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K17X21X17
17
21
17
12200
17900
2350
22900
14400
9.5
BAEK18X24X12
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K18X24X12
18
24
12
12800
14900
2120
21800
12700
12.0
BAEK18X24X20
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K18X24X20
18
24
20
20200
27000
3550
21800
12400
18.0
BAEK20X24X10
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X24X10
20
24
10
8900
12600
1570
21300
12400
6.5
BAEK20X24X13
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X24X13
20
24
13
9800
14300
1860
21300
12800
9.0
BAEK20X24X17
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X24X17
20
24
17
12900
20400
2650
21300
12500
12.0
BAEK20X26X12
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X26X12
20
26
12
13400
16200
2310
20900
11700
11.0
BAEK20X26X17
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X26X17
20
26
17
19200
26000
3300
20900
11200
16.0
BAEK20X28X20
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K20X28X20
20
28
20
23900
28500
3600
20400
11100
27.0
BAEK22X29X16
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K22X29X16
22
29
16
20000
25500
3350
19200
10300
16.0
BAEK25X30X20
BAE
标准型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K25X30X20
25
30
20
21700
36500
4850
17800
9500
18.0
BAEK3X6X7-J
BAE...-J
进口型,开式,无密封无内圈
GCr15
SUJ2
K3X6X7
3
6
7
1430
970
109
47000
75000
0.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表