BAFFA,BAFFAS,BAFFAC,BAFFAG,BAFA,BAFAS - 凸轮轴承随动器-内六角孔型-圆柱型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/zc-697-2_asmtab.prj},{NB=BAFFAC10-26},{CODE=BAFFAC},{YT=dichen},{TYPE=daimifengquan},{DD=10.0},{DDTOL=0/-0.012},{D=26},{M=10},{PITCH=1.25},{B=12},{B1=13},{L=36},{LL=13.0},{RR=1.00},{FF=15.00},{H=5.0},{HX=5.0},{CKN=5.33},{CORKN=6.78},{CKN1=9.42},{CORKN1=14.30},{KN=5.81},{KKN=5.81},{KN1=2.06},{KKN1=2.06},{RPM=11900},{RPM1=17000},{RPM2=2880},{G=60.0},{G1=91},{MM=8.4},{S=16.0},{L2=9},{PPATH=697-2/zc-697-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
YT
用途
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
B1
B1[mm]
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LL
ℓ
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
FF
f[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
CKN
普通低尘基本额定负载C动KN
ⁿ/ₐ
CORKN
普通,低尘基本额定负载COR静KN
ⁿ/ₐ
CKN1
重负载基本额定负载C动KN
ⁿ/ₐ
CORKN1
普通,低尘基本额定负载COR动KN
ⁿ/ₐ
KN
普通低尘最大容许负载
ⁿ/ₐ
KKN
重负载最大容许负载
ⁿ/ₐ
KN1
普通低尘轨道负载容量
ⁿ/ₐ
KKN1
重负载轨道负载容量
ⁿ/ₐ
RPM
普通低尘带密封圈型极限转速
ⁿ/ₐ
RPM1
普通低尘无密封圈型极限转速
ⁿ/ₐ
RPM2
重负载带密封圈型极限转速
ⁿ/ₐ
G
普通低尘型重量(g)
ⁿ/ₐ
G1
重负载型重量
[g]
BAFFA3-10
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
3.0
0/-0.012
10
3
0.50
7
8
17
5.0
0.30
6.80
2.0(1.5)
1.47
1.18
0.00
0.00
0.36
0.00
0.37
0.37
32900
47000
0
4.5
0
BAFFA4-12
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
4.0
0/-0.012
12
4
0.70
8
9
20
6.0
0.50
8.60
2.5(2)
2.06
2.05
0.00
0.00
0.78
0.00
0.47
0.47
25900
37000
0
7.5
0
BAFFA5-13
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
5.0
0/-0.015
13
5
0.80
9
10
23
7.5
0.50
9.70
3.0(2.5)
3.14
2.77
0.00
0.00
1.42
0.00
0.53
0.53
20300
29000
0
10.5
0
BAFFA6-16
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.015
16
6
1.00
11
12
28
9.0
0.50
11.00
3.0
3.59
3.58
6.94
8.50
2.11
2.11
1.08
1.08
17500
25000
4400
18.5
19
BAFFA8-19
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
8.0
0/-0.015
19
8
1.25
11
12
32
11.0
0.50
13.00
4.0
4.17
4.65
8.13
11.20
4.73
4.73
1.37
1.37
14000
20000
3480
28.5
29
BAFFA10-22
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.012
22
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
1.67
1.67
11900
17000
2880
45.0
46
BAFFA10-26
BAFFA
普通
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
10.0
0/-0.012
26
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
2.06
2.06
11900
17000
2880
60.0
91
BAFFAS3-10
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
3.0
0/-0.012
10
3
0.50
7
8
17
5.0
0.30
6.80
2.01.5)
1.47
1.18
0.00
0.00
0.36
0.00
0.37
0.37
32900
47000
0
4.5
0
BAFFAS4-12
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
4.0
0/-0.012
12
4
0.70
8
9
20
6.0
0.50
8.60
2.5(2)
2.06
2.05
0.00
0.00
0.78
0.00
0.47
0.47
25900
37000
0
7.5
0
BAFFAS5-13
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
5.0
0/-0.015
13
5
0.80
9
10
23
7.5
0.50
9.70
3.0(2.5)
3.14
2.77
0.00
0.00
1.42
0.00
0.53
0.53
20300
29000
0
10.5
0
BAFFAS6-16
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
6.0
0/-0.015
16
6
1.00
11
12
28
9.0
0.50
11.00
3.0
3.59
3.58
6.94
8.50
2.11
2.11
1.08
1.08
17500
25000
4400
18.5
19
BAFFAS8-19
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
8.0
0/-0.015
19
8
1.25
11
12
32
11.0
0.50
13.00
4.0
4.17
4.65
8.13
11.20
4.73
4.73
1.37
1.37
14000
20000
3480
28.5
29
BAFFAS10-22
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.012
22
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
1.67
1.67
11900
17000
2880
45.0
46
BAFFAS10-26
BAFFAS
普通
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.012
26
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
2.06
2.06
11900
17000
2880
60.0
91
BAFFAC3-10
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
3.0
0/-0.012
10
3
0.50
7
8
17
5.0
0.30
6.80
2.01.5)
1.47
1.18
0.00
0.00
0.36
0.00
0.37
0.37
32900
47000
0
4.5
0
BAFFAC4-12
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
4.0
0/-0.012
12
4
0.70
8
9
20
6.0
0.50
8.60
2.5(2)
2.06
2.05
0.00
0.00
0.78
0.00
0.47
0.47
25900
37000
0
7.5
0
BAFFAC5-13
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
5.0
0/-0.015
13
5
0.80
9
10
23
7.5
0.50
9.70
3.0(2.5)
3.14
2.77
0.00
0.00
1.42
0.00
0.53
0.53
20300
29000
0
10.5
0
BAFFAC6-16
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
6.0
0/-0.015
16
6
1.00
11
12
28
9.0
0.50
11.00
3.0
3.59
3.58
6.94
8.50
2.11
2.11
1.08
1.08
17500
25000
4400
18.5
19
BAFFAC8-19
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
8.0
0/-0.015
19
8
1.25
11
12
32
11.0
0.50
13.00
4.0
4.17
4.65
8.13
11.20
4.73
4.73
1.37
1.37
14000
20000
3480
28.5
29
BAFFAC10-22
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.012
22
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
1.67
1.67
11900
17000
2880
45.0
46
BAFFAC10-26
BAFFAC
低尘
带密封圈
SUS440C
1个六角螺帽(SUS304)
10.0
0/-0.012
26
10
1.25
12
13
36
13.0
1.00
15.00
5.0
5.33
6.78
9.42
14.30
5.81
5.81
2.06
2.06
11900
17000
2880
60.0
91
BAFFAG3-10
BAFFAG
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
3.0
0/-0.012
10
3
0.50
7
8
17
5.0
0.30
6.80
2.01.5)
1.47
1.18
0.00
0.00
0.36
0.00
0.37
0.37
32900
47000
0
4.5
0
BAFFAG4-12
BAFFAG
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
4.0
0/-0.012
12
4
0.70
8
9
20
6.0
0.50
8.60
2.5(2)
2.06
2.05
0.00
0.00
0.78
0.00
0.47
0.47
25900
37000
0
7.5
0
BAFFAG5-13
BAFFAG
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
5.0
0/-0.015
13
5
0.80
9
10
23
7.5
0.50
9.70
3.0(2.5)
3.14
2.77
0.00
0.00
1.42
0.00
0.53
0.53
20300
29000
0
10.5
0
BAFFAG6-16
BAFFAG
重负载
带密封圈
SUJ2
1个六角螺帽(S45C·发黑)
6.0
0/-0.015
16
6
1.00
11
12
28
9.0
0.50
11.00
3.0
3.59
3.58
6.94
8.50
2.11
2.11
1.08
1.08
17500
25000
4400
18.5
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表