BAFFRUCT,BAFFRUCTS,BAFFUHW,BAFFUSHW - dsztlzcsdq-dqx
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/zc-702_asmtab.prj},{NB=BAFFRUCTS10-26},{CODE=BAFFRUCTS},{TYPE=toubuneiliujiakong},{DD=10.0},{DDTOL=0/-0.015},{D=26},{M=10},{LL=13},{PITCH=1.25},{B=18},{B1=13.0},{B2=12.0},{B3=3.5},{B4=1.3},{B4G=+0.08/0},{D1=27.2},{D1TOL=+0.2/0},{D2=18.0},{L=36},{L1=39.00},{DD1=4.0},{DD2=0},{LL1=0},{H=5},{FF=15.00},{N=637},{RPM=1560},{WEI=71.0},{MM=8.4},{S=16.0},{RR=0.30},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222293.html},{PPATH=702/zc-702_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
PITCH
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
B3
ⁿ/ₐ
B4
ⁿ/ₐ
B4G
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D1TOL
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
LL1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
FF
ⁿ/ₐ
N
[N]
RPM
rpm
[rpm]
WEI
g
ⁿ/ₐ
BAFFRUCT8-19
BAFFRUCT
toubuneiliujiakong
SUJ2
LJLMS45C
8.0
0/-0.015
19
8
11
1.25
17
12.0
11.0
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16.0
32
35.00
4.0
0
0
4
13.00
518
1960
35.0
BAFFRUCT10-22
BAFFRUCT
toubuneiliujiakong
SUJ2
LJLMS45C
10.0
0/-0.015
22
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.1
+0.08/0
23.0
+0.15/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
594
1760
53.0
BAFFRUCT10-26
BAFFRUCT
toubuneiliujiakong
SUJ2
LJLMS45C
10.0
0/-0.015
26
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.3
+0.08/0
27.2
+0.2/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
637
1560
71.0
BAFFRUCTS8-19
BAFFRUCTS
toubuneiliujiakong
SUS440C
LJLMSUS304
8.0
0/-0.015
19
8
11
1.25
17
12.0
11.0
3.5
1.1
+0.08/0
20.0
+0.15/0
16.0
32
35.00
4.0
0
0
4
13.00
518
1960
35.0
BAFFRUCTS10-22
BAFFRUCTS
toubuneiliujiakong
SUS440C
LJLMSUS304
10.0
0/-0.015
22
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.1
+0.08/0
23.0
+0.15/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
594
1760
53.0
BAFFRUCTS10-26
BAFFRUCTS
toubuneiliujiakong
SUS440C
LJLMSUS304
10.0
0/-0.015
26
10
13
1.25
18
13.0
12.0
3.5
1.3
+0.08/0
27.2
+0.2/0
18.0
36
39.00
4.0
0
0
5
15.00
637
1560
71.0
BAFFUHW12-30
BAFFUHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUJ2
LJLMS45C
12.0
0/-0.018
30
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
499
1390
100.0
BAFFUHW12-32
BAFFUHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUJ2
LJLMS45C
12.0
0/-0.018
32
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
33.7
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
513
1320
119.0
BAFFUHW16-35
BAFFUHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUJ2
LJLMS45C
16.0
0/-0.018
35
16
18
1.50
26
19.5
18.0
5.5
1.6
+0.10/0
37.0
+0.25/0
28.5
52
56.75
0.0
3
8
6
24.00
686
1230
187.0
BAFFUSHW12-30
BAFFUSHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUS440C
LJLMSUS304
12.0
0/-0.018
30
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
31.4
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
499
1390
100.0
BAFFUSHW12-32
BAFFUSHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUS440C
LJLMSUS304
12.0
0/-0.018
32
12
14
1.50
21
15.0
14.0
4.5
1.3
+0.08/0
33.7
+0.25/0
23.5
40
44.00
0.0
3
6
6
20.00
513
1320
119.0
BAFFUSHW16-35
BAFFUSHW
toubuluoweneiliujiaokong
SUS440C
LJLMSUS304
16.0
0/-0.018
35
16
18
1.50
26
19.5
18.0
5.5
1.6
+0.10/0
37.0
+0.25/0
28.5
52
56.75
0.0
3
8
6
24.00
686
1230
187.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성