피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 - DIN, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Ball Valve Type 21
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/bv_type_21/din/bv21_din_socket_asmtab.prj},{NB=V2ALVUESD032},{CNSORDERNO=V2ALVUESD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{MD=32},{MDC=0.0},{D1=82},{D2=48},{D3=30},{D4=19.0},{C1=42},{H=80.5},{H1=47},{H2=52.5},{H3=8},{H4=3},{H5=10},{A=121},{S=15.0},{S1=30},{S2=9.0},{S3=15},{ME=5.5},{MD1=40.00},{ML=26},{L=150},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/bv21/din_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
[mm]
MDC
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
ME
[mm]
MD1
DIN PN10
[mm]
ML
DIN PN10
[mm]
L
DIN PN10
[mm]
V2ALVUESD010
V2ALVUESD010
10
3/8
13
0.0
46
0
0
0.0
0
43.5
0
0.0
0
0
0
80
0.0
0
0.0
0
0.0
16.00
14
99
V2ALVUESD015
V2ALVUESD015
15
1/2
15
0.0
48
42
25
13.5
36
51.5
29
30.0
6
3
8
92
10.5
19
7.3
11
5.5
20.00
16
102
V2ALVUESD020
V2ALVUESD020
20
3/4
20
0.0
60
42
25
15.0
36
59.5
35
36.5
6
3
10
100
11.0
19
7.3
11
5.5
25.00
19
119
V2ALVUESD025
V2ALVUESD025
25
1
25
0.0
70
42
25
15.0
36
68.0
39
43.5
6
3
10
110
11.0
19
7.3
11
5.5
32.00
22
131
V2ALVUESD032
V2ALVUESD032
32
11/4
32
0.0
82
48
30
19.0
42
80.5
47
52.5
8
3
10
121
15.0
30
9.0
15
5.5
40.00
26
150
V2ALVUESD040
V2ALVUESD040
40
11/2
40
0.0
100
57
35
23.0
50
89.0
55
61.0
10
3
12
131
18.0
30
9.0
15
6.5
50.00
31
164
V2ALVUESD050
V2ALVUESD050
50
2
51
0.0
126
57
35
23.0
50
102.5
66
72.5
10
3
12
159
18.0
30
9.0
15
6.5
63.00
38
197
V21LVUESD065
V21LVUESD065
65
21/2
65
58.0
133
81
55
30.0
70
126.0
72
85.0
13
3
16
200
24.0
48
9.0
6
9.0
75.00
44
233
V21LVUESD080
V21LVUESD080
80
3
78
68.5
152
81
55
30.0
70
140.0
85
94.0
13
3
19
240
24.0
55
11.0
7
9.0
90.00
51
284
V21LVUESD100
V21LVUESD100
100
4
100
90.0
210
116
70
40.0
102
178.0
110
126.0
16
3
23
300
34.0
65
11.0
8
11.0
110.00
61
351
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성