피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 - DIN, Spigot End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Ball valves
Ball Valve Type 21
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/ball_valves/bv_type_21/din/bv21_din_spigot_asmtab.prj},{NB=V2ALVUEPD032},{CNSORDERNO=V2ALVUEPD032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{MD=32},{MDC=0.0},{D1=82},{D2=48},{D3=30},{D4=19.0},{C1=42},{H=80.5},{H1=47},{H2=52.5},{H3=8},{H4=3},{H5=10},{A=121},{S=15.0},{S1=30},{S2=9.0},{S3=15},{ME=5.5},{MD3=40},{MD3C=31.0},{ML=28.0},{L=174},{PPATH=../../../jis/parts_21_23_14/bv21/din_spigot_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD
[mm]
MDC
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
ME
[mm]
MD3
DIN PN10
[mm]
MD3C
DIN PN10
[mm]
ML
DIN PN10
[mm]
L
DIN PN10
[mm]
V2ALVUEPD010
V2ALVUEPD010
10
3/8
13
0.0
46
0
0
0.0
0
43.5
0
0.0
0
0
0
80
0.0
0
0.0
0
0.0
16
13.0
16.0
114
V2ALVUEPD015
V2ALVUEPD015
15
1/2
15
0.0
48
42
25
13.5
36
51.5
29
30.0
6
3
8
92
10.5
19
7.3
11
5.5
20
15.0
18.5
124
V2ALVUEPD020
V2ALVUEPD020
20
3/4
20
0.0
60
42
25
15.0
36
59.5
35
36.5
6
3
10
100
11.0
19
7.3
11
5.5
25
20.0
24.0
144
V2ALVUEPD025
V2ALVUEPD025
25
1
25
0.0
70
42
25
15.0
36
68.0
39
43.5
6
3
10
110
11.0
19
7.3
11
5.5
32
25.0
24.5
154
V2ALVUEPD032
V2ALVUEPD032
32
11/4
32
0.0
82
48
30
19.0
42
80.5
47
52.5
8
3
10
121
15.0
30
9.0
15
5.5
40
31.0
28.0
174
V2ALVUEPD040
V2ALVUEPD040
40
11/2
40
0.0
100
57
35
23.0
50
89.0
55
61.0
10
3
12
131
18.0
30
9.0
15
6.5
50
40.0
34.0
194
V2ALVUEPD050
V2ALVUEPD050
50
2
51
0.0
126
57
35
23.0
50
102.5
66
72.5
10
3
12
159
18.0
30
9.0
15
6.5
63
51.0
38.0
224
V21LVUEPD065
V21LVUEPD065
65
21/2
65
58.0
133
81
55
30.0
70
126.0
72
85.0
13
3
16
200
24.0
48
9.0
6
9.0
75
65.0
44.0
285
V21LVUEPD080
V21LVUEPD080
80
3
78
68.5
152
81
55
30.0
70
140.0
85
94.0
13
3
19
240
24.0
55
11.0
7
9.0
90
80.0
51.0
299
V21LVUEPD100
V21LVUEPD100
100
4
100
90.0
210
116
70
40.0
102
178.0
110
126.0
16
3
23
300
34.0
65
11.0
8
11.0
110
93.6
46.0
358
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Diaphragm Valve Type 14 - DIN PN 10, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Lab cock - Female thread x Female thread - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 - DIN, Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Lab cock - Female thread x Hose - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Lab cock - Male thread x Hose - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Lab cock - Hose x Hose - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball Valve Type 21 - DIN, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball Valve Type 21 - JIS, Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
CDV-3 - Compact Rotary vane vacuum pump
CONVUM Ltd.
21.02.2017
Butterfly Valve Type 57 Lever type - JIS10K
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Socket End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball valves with wing lever, female/male thread
Riegler
10.02.2016
Ball Valve Type 21 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Ball valves with wing lever
Riegler
27.01.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성