您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAM682ZZ,BAM6700ZZ,BAMF104ZZ - 带法兰滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bamzz-666.prj},{NB=BAM678ZZ},{MOD=BAM678ZZ},{CODE=BAM},{TYPE=678},{MFQ=ZZ},{DD=8.0},{D=12},{B=3.5},{D1=13.6},{C=0.8},{RR=0.10},{CRN=515},{CORN=252},{RPM=40000},{DS=8.80},{R=0.10},{WEI=1.15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
D1
D1[mm]
ⁿ/ₐ
C
C[mm]
ⁿ/ₐ
RR
安装尺寸r(min.)
ⁿ/ₐ
CRN
基本额定负载 Cr(动)N
ⁿ/ₐ
CORN
基本额定负载 Cor(静)N
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸r(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAM682ZZ
BAM682ZZ
SUJ2
2.0
5
2.3
6.1
0.6
0.08
169
50
85000
2.70
0.08
0.22
BAM692ZZ
BAM692ZZ
SUJ2
2.0
6
3.0
7.5
0.8
0.15
330
98
75000
3.00
0.15
0.48
BAM682AZZ
BAM682AZZ
SUJ2
2.5
6
2.6
7.1
0.8
0.15
208
74
71000
3.70
0.08
0.36
BAM673ZZ
BAM673ZZ
SUJ2
3.0
6
2.5
7.2
0.6
0.10
208
74
71000
3.60
0.08
0.33
BAM683ZZ
BAM683ZZ
SUJ2
3.0
7
3.0
8.1
0.8
0.10
390
130
63000
3.90
0.10
0.53
BAM693ZZ
BAM693ZZ
SUJ2
3.0
8
4.0
9.5
0.9
0.15
560
179
60000
4.20
0.15
0.97
BAM603ZZ
BAM603ZZ
SUJ2
3.0
9
5.0
10.5
1.0
0.15
570
187
56000
4.20
0.15
1.63
BAM623ZZ
BAM623ZZ
SUJ2
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
630
218
50000
4.20
0.15
1.86
BAM674ZZ
BAM674ZZ
SUJ2
4.0
7
2.5
8.2
0.6
0.10
222
88
60000
4.60
0.08
0.35
BAM684ZZ
BAM684ZZ
SUJ2
4.0
9
4.0
10.3
1.0
0.10
640
224
53000
5.00
0.10
1.14
BAM694ZZ
BAM694ZZ
SUJ2
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
715
276
48000
5.20
0.15
1.96
BAM604ZZ
BAM604ZZ
SUJ2
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
957
345
48000
5.60
0.20
2.53
BAM624ZZ
BAM624ZZ
SUJ2
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
1300
485
40000
5.60
0.20
3.53
BAM675ZZ
BAM675ZZ
SUJ2
5.0
8
2.5
9.2
0.6
0.10
217
91
53000
5.60
0.08
0.41
BAM685ZZ
BAM685ZZ
SUJ2
5.0
11
5.0
12.5
1.0
0.15
715
281
45000
6.20
0.15
2.18
BAM695ZZ
BAM695ZZ
SUJ2
5.0
13
4.0
15.0
1.0
0.20
1080
430
43000
6.60
0.20
2.84
BAM605ZZ
BAM605ZZ
SUJ2
5.0
14
5.0
16.0
1.0
0.20
1330
505
40000
6.60
0.20
3.85
BAM625ZZ
BAM625ZZ
SUJ2
5.0
16
5.0
18.0
1.0
0.30
1729
670
36000
7.70
0.30
5.30
BAM676ZZ
BAM676ZZ
SUJ2
6.0
10
3.0
11.2
0.6
0.10
465
196
45000
6.60
0.10
0.77
BAM686ZZ
BAM686ZZ
SUJ2
6.0
13
5.0
15.0
1.1
0.15
1080
440
40000
7.00
0.15
3.04
BAM696ZZ
BAM696ZZ
SUJ2
6.0
15
5.0
17.0
1.2
0.20
1350
530
40000
7.60
0.20
4.26
BAM606ZZ
BAM606ZZ
SUJ2
6.0
17
6.0
19.0
1.2
0.20
2790
835
38000
8.00
0.30
6.61
BAM626ZZ
BAM626ZZ
SUJ2
6.0
19
6.0
22.0
1.5
0.30
2336
885
32000
8.00
0.30
9.09
BAM678ZZ
BAM678ZZ
SUJ2
8.0
12
3.5
13.6
0.8
0.10
515
252
40000
8.80
0.10
1.15
BAM688ZZ
BAM688ZZ
SUJ2
8.0
16
5.0
18.0
1.1
0.20
1610
710
36000
9.60
0.20
4.47
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CFL6__ZZ - 带法兰的球轴承(海外制造)
Misumi
29.05.2023
SF-Z - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With flange and shield
HPC
17.02.2022
BASF682ZZ,BASF682AZZ,BASF6700ZZ,BASMF104ZZ - 不锈钢带法兰滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
BCF/BCFS - 法兰深沟球轴承
上隆SAMLO
24.03.2023
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
16.11.2021
DMB-20 - Ball Bearings - Flanged, Double Shielded
Essentra Components
19.04.2016
NNB-42 - Ball Bearings - Non-Metal
Reid Supply
22.02.2022
PRB-79 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
DMB-80 - Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Reid Supply
22.02.2022
B2 - Ball Bearings - Precision ABEC-3 and ABEC-7 3/64"to 1/2" Bore - 440C S...
WMBerg
06.06.2023
MAE-K-FLL-SSUFL - 球形法兰轴承SSUFL,轻型系列,带偏心环,不锈钢
MÄDLER
21.04.2024
B2-1 to B2-4 - Ball Bearings - Precision ABEC-3 1/8" to 5/16" Bore - 440C S...
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表