카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions - SBP-C 15 G02 NO A VS-T
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Basic Ejectors
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/grundejektoren/grundejektoren_sbp_c_mit_zusatzfunktionen/10_02_01_01009.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01009 SBP-C 15 G02 NO A VS-T},{ARTNR=10.02.01.01009},{C114=15},{C127=4.2},{C121=13.5},{C117=51},{C115=50},{C116=5.2},{C622=8.5},{C623=11.8},{C111=106},{C109=146},{C110=19},{C617=29.5},{C140=14},{C142=14},{C628=20},{C172=1.5},{C489=85},{C883=4.3},{C882=71},{C875=7.1},{C874=118},{C574=72},{C573=65},{C1394=5},{C456=4},{C458=6},{C575=145},{C2211=72.5},{C2203=2.507},{C2204=4.167},{C2205=1.059},{NAME=10_02_01_01009},{INAME=10_02_01_01009},{SHA256=WHD4c5KWfmRewBmRGPtynxYWnXy8ceIacFb7/cyKSW0=},{NNCUSTOM=SBP-C 15 G02 NO A VS-T},{NTCUSTOM=Grundejektor},{NBCUSTOM=SBP-C 15 G02 NO A VS-T},{LINACUSTOM=SBP-C 15 G02 NO A VS-T},{C132=G1/8\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C138=G1/8\"-IG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C127
d
[mm]
C121
D
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C115
H1
[mm]
C116
H2
[mm]
C622
H3
[mm]
C623
H4
[mm]
C111
L
[mm]
C109
L1
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C628
X1
[mm]
C172
Düsendurchmesser
[mm]
C489
Evakuierungsgrad
[%]
C883
Saugvermögen (max)
[mł/h]
C882
Saugvermögen (max)
[l/min]
C875
Luftverbrauch (Saugen)
[mł/h]
C874
Luftverbrauch (Saugen)
[l/min]
C574
Schallpegel (frei)
[dB]
C573
Schallpegel (angesaugt)
[dB]
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
[bar]
C1394
Opt. Betriebsdruck
[bar]
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
[mm]
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
[mm]
C575
Weight
[g]
C2220
Umgebungstemperatur
[°C]
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
[psi]
C2211
Opt. Betriebsdruck
[psi]
C2203
Saugvermögen (max)
[cfm]
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
[cfm]
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
[cfm]
SCHMALZ 10.02.01.01009 SB...
10_02_01_01009
SBP-C 15 G02 NO A VS-T
Grundejektor
SBP-C 15 G02 NO A VS-T
SBP-C 15 G02 NO A VS-T
10.02.01.01009
15
4.2
13.5
G1/8"-IG
G1/8"-IG
G1/8"-IG
51
50
5.2
8.5
11.8
106
146
19
29.5
14
14
20
1.5
85
4.3
71
7.1
118
72
65
3,0 ... 6,0
5
4
6
145
0 ... 50
43,5 ... 87,0
72.5
2.507
4.167
1.059
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TXD - Vacuum Gripper-Light Load Type
AIRBEST
25.11.2021
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions - SBP-C 25 G03 NO A VS-T
Schmalz
21.11.2023
Basic Ejectors SBP-C with Additional Functions - SBP-C 20 G03 NO A VS-T
Schmalz
21.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성