您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBFCB,BBFC,BBAFC,BBSAFC,BBSFC,BBKCB,BBKC,BBAKC,BBSAKC,BBSKC,BBHCB,BBHC,BBAHC,BBSAHC,BBSHC - 带座轴承-无挡圈双轴承L尺寸选择型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bbhc-642.prj},{NB=BBHC6008ZZ-60},{CODE=BBHC},{TYPE1=-jianyixing},{TYPE=6008},{MFQ=ZZ},{L=60},{D=40},{DH7=68},{DH7G=+0.030/0},{B=15.0},{H=114},{W=82},{T=13},{DH=60},{D1G7=78.0},{D1G7H=-0.0010/-0.040},{PCD=96},{K=86},{A=80},{F=54},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.1},{NA=},{LX=60,70},{PPATH=642/bbhc-642_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d[mm]
ⁿ/ₐ
DH7
DH7[mm]
ⁿ/ₐ
DH7G
D公差
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
DH
dh[mm]
ⁿ/ₐ
D1G7
D1g7
ⁿ/ₐ
D1G7H
d1g7h
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D[mm]
ⁿ/ₐ
K
K[mm]
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
F
F[mm]
ⁿ/ₐ
DD1
d1[mm]
ⁿ/ₐ
DD2
d2[mm]
ⁿ/ₐ
H1
H1[mm]
ⁿ/ₐ
BBFCB623ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
623
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14.0
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
BBFCB624ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
624
4
13
+0.018/0
5.0
35
18
7
9
17.0
-0.006/-0.024
26
28
26
0
6.5
3.5
3.1
BBFCB605ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
605
5
14
+0.018/0
5.0
36
20
8
10
18.0
-0.006/-0.024
26
30
26
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB625ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
625
5
16
+0.018/0
5.0
38
22
8
12
20.0
-0.007/-0.028
28
31
28
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB606ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
606
6
17
+0.018/0
6.0
39
23
8
13
21.0
-0.007/-0.028
29
32
29
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB626ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
626
6
19
+0.021/0
6.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB678ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
678
8
12
+0.018/0
3.5
34
18
8
10
16.0
-0.006/-0.024
25
27
25
0
6.5
3.5
3.1
BBFCB698ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
698
8
19
+0.021/0
6.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB608ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
608
8
22
+0.021/0
7.0
45
29
8
18
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB628ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
628
8
24
+0.021/0
8.0
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6700ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6700
10
15
+0.018/0
4.0
37
22
8
12
19.0
-0.007/-0.028
27
30
27
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6800ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6800
10
19
+0.021/0
5.0
41
25
8
15
24.0
-0.007/-0.028
31
34
31
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6900ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6900
10
22
+0.021/0
6.0
45
29
8
19
27.0
-0.007/-0.028
35
36
35
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6000ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6000
10
26
+0.021/0
8.0
50
34
8
22
32.0
-0.009/-0.034
40
39
40
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6200ZZ-30
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6200
10
30
+0.021/0
9.0
54
38
8
24
36.0
-0.009/-0.034
44
42
44
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6701ZZ-20
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6701
12
18
+0.018/0
4.0
40
25
8
15
23.0
-0.007/-0.028
30
31
30
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6801ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6801
12
21
+0.021/0
5.0
44
29
8
17
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6901ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6901
12
24
+0.021/0
6.0
48
31
8
21
30.0
-0.007/-0.028
38
38
38
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6001ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6001
12
28
+0.021/0
8.0
52
36
8
24
34.0
-0.009/-0.034
42
40
42
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6201ZZ-30
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6201
12
32
+0.025/0
10.0
56
40
8
26
38.0
-0.009/-0.034
46
43
46
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6702ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6702
15
21
+0.021/0
4.0
44
29
8
18
26.0
-0.007/-0.028
34
35
34
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6802ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6802
15
24
+0.021/0
5.0
47
32
8
20
30.0
-0.007/-0.028
37
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BBFCB6902ZZ-25
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6902
15
28
+0.021/0
7.0
57
37
10
25
35.0
-0.009/-0.034
45
45
45
0
9.5
5.5
5.1
BBFCB6002ZZ-30
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6002
15
32
+0.025/0
9.0
60
40
10
28
38.0
-0.009/-0.034
48
46
48
0
9.5
5.5
5.1
BBFCB6202ZZ-35
BBFCB
圆形
钢
S45C
发黑
6202
15
35
+0.025/0
11.0
64
44
10
29
42.0
-0.009/-0.034
52
49
52
0
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BBFFCB,BBFFC,BBAFFC,BBSAFFC,BBSFFC,BBFKCB,BBFKC,BBSFKC,BBFHCB,BBFHC,BBAFHC,...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BBFBB,BBFB,BBAFB,BBSAFB,BBSFB,BBKBB,BBKB,BBAKB,BBSAKB,BBSKB,BBHBB,BBHB,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
29.12.2022
BBFFBB,BBFFB,BBAFFB,BBSAFFB,BBSFBB,BBFKBB,BBFKB,BBSFKB,BBFHBB,BBFHB,BBAFHB,...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
BH01 - Bearing housing - Bearing fitted using adhesive
HPC
03.08.2023
HGW-CA/HGW-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
SCLDM, SCLDF - 固定把手 -全不锈钢型-外螺纹型/内螺纹型
Misumi
04.06.2021
AKD导轨 HG系列
AKD
20.09.2023
683ZZ_6320ZZ-C&U - 深沟球轴承/双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-50 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
BS-H - 时规皮带轮(H)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
BS-P8M - 时规皮带轮(P8M)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
Handle - Accessories
EUCHNER
14.11.2023
BBFZB,BBFZ,BBAFZ,BBSAFZ,BBSFZ,BBKZB,BBKZ,BBAKZ,BBSAKZ,BBSKZ,BBHZB,BBHZ,BBAH...
仕瑞达3D电子目录
07.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表