BBHSB,BBHS,BBSHS,BBHTB,BBHT - dzzc-ztzcx
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/bbhsb-650.prj},{NB=BBSHS9},{CODE=BBSHS},{TYPE=BZX},{DD=9},{DH7=21},{DH7G=+0.021/0},{B=23},{H=56},{W=40},{T=22},{DZ=12},{D1=27},{D2=29},{D3G7=26},{D3G7G=-0.007/-0.028},{T1=14},{B1=15.5},{A=43},{F=0},{M=8},{DD2=6.8},{DD1=11},{H1=6.5},{SYZC=BAKXZ9},{PPATH=650/650_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
DH7
ⁿ/ₐ
DH7G
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DZ
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3G7
ⁿ/ₐ
D3G7G
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD2
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
SYZC
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
BBHSB7
BBHSB
S45C
fahei
BZX
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ7
SCM435X2
BBHSB9
BBHSB
S45C
fahei
BZX
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ9
SCM435X2
BBHSB12
BBHSB
S45C
fahei
BZX
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ12
SCM435X2
BBHSB14
BBHSB
S45C
fahei
BZX
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ14
SCM435X2
BBHSB17
BBHSB
S45C
fahei
BZX
17
30
+0.021/0
30
77
54
29
20
36
38
36
-0.009/-0.034
20
20.5
50
32
10
8.5
14
8.6
BAKXZ17
SCM435X2
BBHSB20
BBHSB
S45C
fahei
BZX
20
37
+0.025/0
30
88
58
29
25
43
45
45
-0.009/-0.034
19
20.5
59
36
10
8.5
14
8.6
BAKXZ20
SCM435X2
BBHSB25
BBHSB
S45C
fahei
BZX
25
42
+0.025/0
30
94
64
29
30
48
50
50
-0.009/-0.034
19
20.5
64
39
10
8.5
14
8.6
BAKXZ25
SCM435X2
BBHSB30
BBHSB
S45C
fahei
BZX
30
47
+0.025/0
30
96
66
29
35
53
55
54
-0.010/-0.040
18
21.0
66
40
10
8.5
14
8.6
BAKXZ30
SCM435X2
BBHS7
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ7
SUS304X2
BBHS9
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ9
SUS304X2
BBHS12
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ12
SUS304X2
BBHS14
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ14
SUS304X2
BBHS17
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
17
30
+0.021/0
30
77
54
29
20
36
38
36
-0.009/-0.034
20
20.5
50
32
10
8.5
14
8.6
BAKXZ17
SUS304X2
BBHS20
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
20
37
+0.025/0
30
88
58
29
25
43
45
45
-0.009/-0.034
19
20.5
59
36
10
8.5
14
8.6
BAKXZ20
SUS304X2
BBHS25
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
25
42
+0.025/0
30
94
64
29
30
48
50
50
-0.009/-0.034
19
20.5
64
39
10
8.5
14
8.6
BAKXZ25
SUS304X2
BBHS30
BBHS
S45C
wudianjiedunie
BZX
30
47
+0.025/0
30
96
66
29
35
53
55
54
-0.010/-0.040
18
21.0
66
40
10
8.5
14
8.6
BAKXZ30
SUS304X2
BBSHS7
BBSHS
SUS304
-
BZX
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ7
SUS304X2
BBSHS9
BBSHS
SUS304
-
BZX
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ9
SUS304X2
BBSHS12
BBSHS
SUS304
-
BZX
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ12
SUS304X2
BBSHS14
BBSHS
SUS304
-
BZX
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ14
SUS304X2
BBHTB7
BBHTB
S45C
fahei
QRX
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ7
SCM435X2
BBHTB9
BBHTB
S45C
fahei
QRX
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ9
SCM435X2
BBHTB12
BBHTB
S45C
fahei
QRX
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ12
SCM435X2
BBHTB14
BBHTB
S45C
fahei
QRX
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
BAKXZ14
SCM435X2
BBHTB17
BBHTB
S45C
fahei
QRX
17
30
+0.021/0
30
77
54
29
20
36
38
36
-0.009/-0.034
20
20.5
50
32
10
8.5
14
8.6
BAKXZ17
SCM435X2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성