BDLBDG,BDLBDGH,BDSLBDG,BDLBGN,BDLBGHN,BDPLBGN,BDPLBGHN,BDGLBGN,BDSLBGN,BDSLBGHN,BDLBGNU,BDLBGHNU,BDPLBGNU,BDPLBGHNU,BDSLBGNU,BDSLBGHNU - 铰链销·带肩螺帽固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdlbdg616.prj},{NB=BDSLBGN12-15},{CODE=BDSLBGN},{TYPE=zhi},{MAT=SUS304},{SUR=-},{HRD=-},{D=12},{L=15.0},{LX=[15:150/0.1]},{A=18},{B=14},{T=5},{DD=12.0},{NUT=biao},{FC=},{MC=},{FCF=0},{MCM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
DD
(d)
[mm]
N
(n)
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
NUT
附属螺帽型号
ⁿ/ₐ
NUTM
附属螺帽材质
ⁿ/ₐ
NUTH
附属螺帽
ⁿ/ₐ
BDLBDG4-10
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBDG5-10
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBDG6-15
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBDG8-15
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBDG10-18
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBDG12-22
BDLBDG
L尺寸固定型
S45C
发黑
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDLBDGH4-10
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBDGH5-10
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBDGH6-15
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBDGH8-15
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBDGH10-18
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBDGH12-22
BDLBDGH
L尺寸固定型(淬火型)
S45C
发黑
40~45HRC
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDSLBDG4-10
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SUS304
M3×0.5
BDSLBDG5-10
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SUS304
M4×0.7
BDSLBDG6-15
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SUS304
M5×0.8
BDSLBDG8-15
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SUS304
M6×1
BDSLBDG10-18
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SUS304
M8×1.25
BDSLBDG12-22
BDSLBDG
L尺寸固定型
SUS304
-
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
标准螺帽
SUS304
M10×1.5
BDLBGN4-5
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
4
-0.004/-0.012
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
标准螺帽
SWRCH
M3×0.5
BDLBGN5-5
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
5
-0.004/-0.012
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
标准螺帽
SWRCH
M4×0.7
BDLBGN6-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
6
-0.004/-0.012
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
标准螺帽
SWRCH
M5×0.8
BDLBGN8-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
8
-0.005/-0.014
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
标准螺帽
SWRCH
M6×1
BDLBGN10-10
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
10
-0.005/-0.014
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
标准螺帽
SWRCH
M8×1.25
BDLBGN12-15
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
12
-0.006/-0.017
18
14
5
16
12.0
1.5
M10
标准螺帽
SWRCH
M10×1.5
BDLBGN15-20
BDLBGN
L尺寸指定型
S45C
发黑
-
15
-0.006/-0.017
24
21
5
18
15.0
1.5
M12
标准螺帽
SWRCH
M12×1.75
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表