카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BEL-MB-JV - Level bubbles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Bull's eye levels
BEL-MB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/6_bulls_eye_levels/bel_mb/bel_mb_jv.prj},{NB=Level bubbles BEL-MB-ANB-54-G-6-JV},{CODE=156603},{DESCRIPTION=BEL-MB-ANB-54-G-6-JV},{DIM01=3.4},{DIM02=6.3},{DIM03=15.5},{DIM04=54},{DIM05=14.5},{DIM06=11.3},{DIM07=1},{DIM08=45},{WEIGHT=13},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
b
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
m
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Level bubbles BEL-MB-AN-5...
156613
BEL-MB-AN-54-G-6-JV
3.4
6.3
15.5
54
14.5
11.3
1
45
13
Level bubbles BEL-MB-ANB-...
156603
BEL-MB-ANB-54-G-6-JV
3.4
6.3
15.5
54
14.5
11.3
1
45
13
Level bubbles BEL-MB-AN-5...
156617
BEL-MB-AN-54-G-50-JV
3.4
6.3
15.5
54
14.5
11.3
1
45
13
Level bubbles BEL-MB-ANB-...
156607
BEL-MB-ANB-54-G-50-JV
3.4
6.3
15.5
54
14.5
11.3
1
45
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성