카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BEL-RB-AV - Level bubbles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Bull's eye levels
BEL-RB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/6_bulls_eye_levels/bel_rb/bel_rb_av.prj},{NB=Level bubbles BEL-RB-ANB-62-G-6-AV},{CODE=156631},{DESCRIPTION=BEL-RB-ANB-62-G-6-AV},{DIM01=62},{DIM02=3.4},{DIM03=6.3},{DIM04=52},{DIM05=13},{DIM06=9.8},{DIM07=18.4},{DIM08=6.7},{DIM09=25.1},{WEIGHT=95},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
m1
[mm]
DIM08
m2
[mm]
DIM09
m3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Level bubbles BEL-RB-AN-6...
156621
BEL-RB-AN-62-G-6-AV
62
3.4
6.3
52
13
9.8
18.4
6.7
25.1
95
Level bubbles BEL-RB-ANB-...
156631
BEL-RB-ANB-62-G-6-AV
62
3.4
6.3
52
13
9.8
18.4
6.7
25.1
95
Level bubbles BEL-RB-AN-6...
156625
BEL-RB-AN-62-G-50-AV
62
3.4
6.3
52
13
9.8
18.4
6.7
25.1
95
Level bubbles BEL-RB-ANB-...
156635
BEL-RB-ANB-62-G-50-AV
62
3.4
6.3
52
13
9.8
18.4
6.7
25.1
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성