BFAP - BOLT FOR ANGLE PLATE
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/bolt_anglebrackets.prj},{NB=25166},{IDNR=25166},{ARTICLE=WITTE-BOLT FOR ANGLE PLATE},{AF=25.000},{A=12.500},{B=16.500},{C=M8},{WEIGHT=16.000},{INFO=Witte Katalog},{DS=2.000},{D=12.500},{L=16.562},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=14.500},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.100},{W=5.000},{F=0.400},{L1=16.438},{LA1=10.000},{M=8.000},{GWB=6.000},{GL=5.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
25165
25165
WITTE-BOLT FOR ANGLE PLAT...
16.000
8.000
10.300
M5
2.000
42CrMoS4
1.7227
KA
25166
25166
WITTE-BOLT FOR ANGLE PLAT...
25.000
12.500
16.500
M8
16.000
42CrMoS4
1.7227
KA
25167
25167
WITTE-BOLT FOR ANGLE PLAT...
40.000
20.000
26.500
M14x1,5
50.000
42CrMoS4
1.7227
KA
26929
26929
WITTE-BOLT FOR ANGLE PLAT...
50.000
25.000
34.500
M18x1,5
60.000
42CrMoS4
1.7227
KA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성