BGELP - 방진겔 - 수나사/플레이트고정형
Misumi
誘명꽣
방진/방음/안전 보호재/정전 소재
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/31_antivibration_items/bgelp.prj},{NB=BGELP014},{NO=014},{D1=20},{D2=25},{H1=17},{H2=16},{TT=2},{LL=20},{M=6},{W1XW2=52x32},{HH=6},{P=40},{W1=52.000},{W2=32.000},{HH1=6.000},{DEL=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATMP
장착판 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
UL
사용하중
[N {kgf}]
SC
스프링정수 +/-20%
[N/mm{kgf/mm}]
HARDA
아스카/C경도
ⁿ/ₐ
HARDP
침입도경도
ⁿ/ₐ
FU
사용 주파수
[Hz]
MBC
본체의 색상
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TT
t
[mm]
LL
l
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W1XW2
W1xW2
[mm]
HH
h
[mm]
P
[mm]
BGELP006
BGELP006
006
실리콘
SUS 304
육각너트/스프링와셔(1개)
0.49~7.84{0.50~0.80}
6.17{0.63}
-
64.7
23~
유백색
12
18
12
11
2
15
4
40x24
4
30
BGELP014
BGELP014
014
실리콘
SUS 304
육각너트/스프링와셔(1개)
7.84~19.60{0.80~2.00}
9.31{0.95}
-
60.7
20~
유백색
20
25
17
16
2
20
6
52x32
6
40
BGELP020
BGELP020
020
실리콘
SUS 304
육각너트/스프링와셔(1개)
12.25~31.85{1.25~3.25}
10.68{1.09}
-
44.0
22~
담녹색
24
30
22
21
2
18
6
60x36
4.2x6
46
BGELP050
BGELP050
050
실리콘
SUS 304
육각너트/스프링와셔(1개)
31.85~73.50{3.25~7.50}
20.67{2.11}
25.3
-
19~
밝은 오렌지색
24
30
22
21
2
18
6
60x36
4.2x6
46
BGELP100
BGELP100
100
실리콘
SUS 304
육각너트/스프링와셔(1개)
73.50~122.50{7.50~12.5}
40.18{4.10}
44.5
-
17~
밝은청색
24
30
22
21
2
18
6
60x36
4.2x6
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성