BGFCYB, BGFCY, BAFCY - 베어링 홀더 세트 - 돌출 더블 고정링 없음 자유 지정 타입- -컴팩트 타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgfcyb_asmtab.prj},{NB=BGFCYB6002ZZ-40},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{L=40},{LALG=[40:70/1]},{SSE=},{S=15},{SMIN=15},{SMAX1=45},{DD=15},{D=32},{B=9.0},{H=62},{W=40},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=50},{A=50},{F=0},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{PPATH=bgfcyb/bgfcyb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 재질
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGFCYB623ZZ-20
BGFCYB623ZZ-20
스틸
623
3
10
4.0
33
16
7
7
14
24
24
0
6.5
3.5
3.1
BGFCYB624ZZ-20
BGFCYB624ZZ-20
스틸
624
4
13
5.0
35
18
7
9
17
26
26
0
6.5
3.5
3.1
BGFCYB605ZZ-20
BGFCYB605ZZ-20
스틸
605
5
14
5.0
38
20
8
10
18
28
28
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB625ZZ-30
BGFCYB625ZZ-30
스틸
625
5
16
5.0
40
22
8
12
20
30
30
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB606ZZ-20
BGFCYB606ZZ-20
스틸
606
6
17
6.0
41
23
8
13
21
31
31
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB626ZZ-30
BGFCYB626ZZ-30
스틸
626
6
19
6.0
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB678ZZ-20
BGFCYB678ZZ-20
스틸
678
8
12
3.5
35
18
8
10
16
26
26
0
6.5
3.5
3.1
BGFCYB698ZZ-25
BGFCYB698ZZ-25
스틸
698
8
19
6.0
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB608ZZ-20
BGFCYB608ZZ-20
스틸
608
8
22
7.0
47
29
8
18
27
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB628ZZ-30
BGFCYB628ZZ-30
스틸
628
8
24
8.0
50
32
8
20
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6700ZZ-20
BGFCYB6700ZZ-20
스틸
6700
10
15
4.0
40
22
8
12
19
30
30
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6800ZZ-20
BGFCYB6800ZZ-20
스틸
6800
10
19
5.0
44
25
8
15
24
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6900ZZ-20
BGFCYB6900ZZ-20
스틸
6900
10
22
6.0
47
29
8
19
27
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6000ZZ-30
BGFCYB6000ZZ-30
스틸
6000
10
26
8.0
52
34
8
22
32
42
42
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6200ZZ-40
BGFCYB6200ZZ-40
스틸
6200
10
30
9.0
56
38
8
24
36
46
46
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6701ZZ-20
BGFCYB6701ZZ-20
스틸
6701
12
18
4.0
44
25
8
15
23
34
34
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6801ZZ-25
BGFCYB6801ZZ-25
스틸
6801
12
21
5.0
47
29
8
17
26
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6901ZZ-30
BGFCYB6901ZZ-30
스틸
6901
12
24
6.0
50
31
8
21
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6001ZZ-30
BGFCYB6001ZZ-30
스틸
6001
12
28
8.0
54
36
8
24
34
44
44
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6201ZZ-40
BGFCYB6201ZZ-40
스틸
6201
12
32
10.0
58
40
8
26
38
48
48
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6702ZZ-25
BGFCYB6702ZZ-25
스틸
6702
15
21
4.0
47
29
8
18
26
37
37
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6802ZZ-25
BGFCYB6802ZZ-25
스틸
6802
15
24
5.0
50
32
8
20
30
40
40
0
8.0
4.5
4.1
BGFCYB6902ZZ-30
BGFCYB6902ZZ-30
스틸
6902
15
28
7.0
59
37
10
25
35
47
47
0
9.5
5.5
5.1
BGFCYB6002ZZ-40
BGFCYB6002ZZ-40
스틸
6002
15
32
9.0
62
40
10
28
38
50
50
0
9.5
5.5
5.1
BGFCYB6202ZZ-40
BGFCYB6202ZZ-40
스틸
6202
15
35
11.0
66
44
10
29
42
54
54
0
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성