BKS01 42 - 工程塑料轴承-U形槽/V形槽/单法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bks01_42.prj},{NB=BKS11-D22},{CODE=BKS11},{TYPE1=U-shaped groove},{TYPE2=Hexagon socket type},{MAT=9Gr18Mo},{MAT1=SUS440C},{MAT2=Polyacetal},{MAT3=SUS303},{D=22},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国际)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
RU
U形槽
[mm]
RV
V形槽
[mm]
H
六角孔
[mm]
SYZC
使用轴承
ⁿ/ₐ
N
容许负载
[N]
BKS01-D22
BKS01
U形槽
无螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
聚缩醛
---
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS02-D22
BKS02
U形槽
无螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
---
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS11-D22
BKS11
U形槽
内六角外螺纹型
9Gr18Mo
SUS440C
聚缩醛
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS12-D22
BKS12
U形槽
内六角外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS22-D22
BKS22
V形槽
外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS32-D22
BKS32
V形槽
内六角外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
6
19
7
0.0
2.5
0.6
2.5
BAF696ZZ
78
BKS42-D24
BKS42
单法兰型
内六角外螺纹型
GCr15
SUJ2
聚缩醛
SUS303
6
20
7
1.5
0.0
0.0
2.5
BAF696ZZ
78
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表