카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
BLQ6D30006, BLQ6D31008 - Valved In-Line Body BLQ6
CPC – Colder Products
Single Line
1/4" Nominal Flow
BLQ6 Series
Bodies
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_4_nom_flow/blq6_series/bodies/blq6d30006.prj},{NB=BLQ6D30006},{PN=BLQ6D30006},{L1=2.080},{DMAJ=0.5625},{LL=0.390},{L2=0.557},{R1=0.480},{W=0.8750},{R2=0.044},{D1=0.870},{D2=0.7810},{D3=0.7500},{D4=0.7330},{D5=0.2740},{T1=0.099},{D11=0.775},{L3=0.451},{R3=0.0250},{T2=0.0480},{L4=0.4510},{DD=0.400},{TT=0.050},{CCOLUMN=BLQ6D30006},{DCOLUMN=SAE-6 Valved In-Line Body BLQ6},{FCOLUMN=BLQ6},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN= 115°F},{AFCOLUMN=<br> 0.03 cc per disconnect rated at 0 psi and<br> 0.03 cc per disconnect rated at 120 psi <br> 0.22 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliance},{AZCOLUMN=Compliance}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low F
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low C
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High F
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High C
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
Main Components
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
Valve
ⁿ/ₐ
BLQ6D30006
BLQ6D30006
BLQ6D30006
SAE-6 Valved In-Line Body...
BLQ6
10
Liquid Cooling
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°F
<br> 0.03 cc per disconne...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Alumninum
Polysulfone
BLQ6D31008
BLQ6D31008
BLQ6D31008
G 1/2 Valved In-Line Body...
BLQ6
10
Liquid Cooling
EPDM
Stainless Steel
0°F
-17°C
240°F
115°F
<br> 0.03 cc per disconne...
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
Compliance
Compliance
Alumninum
Polysulfone
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성