您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMH32 61 BLS81 - 带座磁铁 · 薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bmh32_61_bls81.prj},{NB=BLS81-D4},{CODE=BLS81},{TYPE=baoxing},{MAT1=SUM24L},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=nvcitie},{SUR2=dunie},{NR=80℃},{CJBM=N},{CJFM=S},{D=4},{PPATH=bmh32_61_bls81/assem/bmh32_61_bls81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
磁铁座(材质)
ⁿ/ₐ
SUR1
磁铁座(表面处理)
ⁿ/ₐ
MAT2
磁铁(材质)
ⁿ/ₐ
SUR2
磁铁(表面处理)
ⁿ/ₐ
NR
耐热温度
ⁿ/ₐ
CJBM
磁极(表面)
ⁿ/ₐ
CJFM
磁极(反面)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
N
吸引力N(kgf)
ⁿ/ₐ
G
表面磁通密度高斯(G)
ⁿ/ₐ
BMH32-D4
BMH32
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钴磁铁
-
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH33-D6
BMH33
薄型
SUM24L
发黑
钴磁铁
-
200℃
N
S
6.000
M3
5.000
4.000
2.200
1.500
2.9(0.3)
2100~3400
BLS81-D4
BLS81
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
0.62(0.06)
2700~3000
BMH46-D4
BMH46
薄型
SUM24L
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
S
N
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH51-D4
BMH51
薄型
SUS416
-
钕磁铁
镀镍
80℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
BMH61-D4
BMH61
薄型
SUM22
无电解镀镍
耐热温度
镀镍
150℃
N
S
4.000
M2
3.000
2.500
1.500
0.500
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表