피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
BLWF100A - Threaded Protection Plugs - Wide Flange
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Threaded Plugs
Threaded Protection Plugs
Threaded Protection Plugs - Wide Flange
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f07000000/l3_f07080000/p050365/blwf100a.prj},{NB=BLWF120A},{PN=BLWF120A},{AMERSID=1051510},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Plug - Nylon; Gasket - Nitrile},{COLOR=Plug - Yellow; Gasket - Black},{TFIT=7/8-14},{A=0.750},{AM=19.05},{B=1.293},{BM=32.61},{C=0.240},{CM=6.10},{D=0.560},{DM=14.22},{A1=0.623},{A2=0.067},{A3=88.000},{A4=0.8750},{A5=0.09375},{A6=0.060},{A7=0.090},{A8=0.060},{A9=0.060},{A10=0.060},{A11=0.747},{A13=0.643},{A14=0.8750},{A15=60.000},{A16=0.006},{A17=0.45310},{A18=0.120},{RCON=S},{IDIA=0.760}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TFIT
To Fit Thread Size
ⁿ/ₐ
A
A Width Across Flats Inch
[Inch]
AM
A Width Across Flats Metric
[mm]
B
B Flange Diameter Inch
[Inch]
BM
B Flange Diameter Metric
[mm]
C
C Height Above Flange Inch
[Inch]
CM
C Height Above Flange Metric
[mm]
D
D Height Below Flange Inch
[Inch]
DM
D Height Below Flange Metric
[mm]
BLWF100A
BLWF100A
1051506
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
7/16-20
0.500
12.70
0.775
19.69
0.180
4.57
0.390
9.91
BLWF105A
BLWF105A
1051507
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1/2-20
0.500
12.70
0.853
21.67
0.180
4.57
0.405
10.29
BLWF110A
BLWF110A
1051508
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
9/16-18
0.500
12.70
0.917
23.29
0.180
4.57
0.420
10.67
BLWF115A
BLWF115A
1051509
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
3/4-16
0.750
19.05
1.130
28.70
0.190
4.83
0.520
13.21
BLWF120A
BLWF120A
1051510
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
7/8-14
0.750
19.05
1.293
32.61
0.240
6.10
0.560
14.22
BLWF125A
BLWF125A
1051511
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1 1/16-12
1.000
25.40
1.577
40.06
0.250
6.35
0.660
16.76
BLWF130A
BLWF130A
1051512
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1 3/16-12
1.000
25.40
1.722
43.74
0.300
7.62
0.700
17.78
BLWF135A
BLWF135A
1051513
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1 5/16-12
1.000
25.40
1.867
47.42
0.290
7.37
0.700
17.78
BLWF140A
BLWF140A
1051514
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1 5/8-12
1.125
28.57
2.217
56.31
0.300
7.62
0.770
19.56
BLWF145A
BLWF145A
1051515
-
-
Plug - Nylon; Gasket - Ni...
Plug - Yellow; Gasket - B...
1 7/8-12
1.500
38.10
2.507
63.68
0.300
7.62
0.750
19.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성