피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14185 - Adjustable handles with black-oxide steel boss (Elesa® MR.A), black RAL 9005
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.20 Lever handles with internal thread, adjustable
BN-14185-14186-14188 Adjustable handles
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_20/bn_14185_14186_14188/bn_14185.prj},{NB=BN 14185 1730525 adjustable handle 42001},{CNSORDERNO=1730525},{BNARTNR=1730525},{BNNORM1=Elesa® MR.A},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{BUCHSEDE=Steel},{CODE=42001},{DESCRIPTION=MR.80 A-8 Nero},{TYP=MR.80 A-8-C9},{DIM01=80},{DIM02=92},{DIM03=28},{DIM04=54},{DIM05=59.5},{DIM06=45},{DIM07=10},{DIM08=22},{DIM09=19},{DIM10=8},{DIM11=-},{DIM12=20},{DIM13=24},{MATERIAL=Acciaio},{WEIGHT=56},{D=8.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BUCHSEDE
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
dH7
[mm]
DIM11
d6H
ⁿ/ₐ
DIM12
h
[mm]
DIM13
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight [grams]
[mm]
BN 14185 1942522 adjustab...
1942522
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41101
MR.40 A-5-C9
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
5
-
10
18
14
BN 14185 1942778 adjustab...
1942778
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41121
MR.40 A-M4-C9
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
-
M4
10
18
14
BN 14185 1726153 adjustab...
1726153
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41131
MR.40 A-M5-C9
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
-
M5
10
18
14
BN 14185 1942964 adjustab...
1942964
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41141
MR.40 A-M6-C9
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
-
M6
10
18
13
BN 14185 1943049 adjustab...
1943049
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41401
MR.63 A-6-C9
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
6
-
15
20
25
BN 14185 1719920 adjustab...
1719920
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41411
MR.63 A-M6-C9
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
-
M6
12
20
27
BN 14185 1722301 adjustab...
1722301
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
41421
MR.63 A-M8-C9
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
-
M8
12
20
24
BN 14185 1730525 adjustab...
1730525
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42001
MR.80 A-8-C9
80
92
28
54
59.5
45
10
22
19
8
-
20
24
56
BN 14185 1569066 adjustab...
1569066
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42111
MR.80 A-M8-C9
80
92
28
54
59.5
45
10
22
19
-
M8
17
24
57
BN 14185 1302094 adjustab...
1302094
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42121
MR.80 A-M10-C9
80
92
28
54
59.5
45
10
22
19
-
M10
17
24
54
BN 14185 1302132 adjustab...
1302132
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42131
MR.80 A-M12-C9
80
92
28
54
59.5
45
10
22
19
-
M12
17
24
48
BN 14185 1302361 adjustab...
1302361
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42401
MR.100 A-10-C9
100
114
33
65
70.5
53
12
25
25
10
-
25
28
114
BN 14185 1302396 adjustab...
1302396
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42501
MR.100 A-M10-C9
100
114
33
65
70.5
53
12
25
25
-
M10
20
28
114
BN 14185 1302469 adjustab...
1302469
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42511
MR.100 A-M12-C9
100
114
33
65
70.5
53
12
25
25
-
M12
20
28
112
BN 14185 1302655 adjustab...
1302655
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42521
MR.100 A-M14-C9
100
114
33
65
70.5
53
12
25
25
-
M14
20
28
104
BN 14185 1302663 adjustab...
1302663
Elesa® MR.A
Polypropylene, glass-fibr...
black
Steel
42531
MR.100 A-M16-C9
100
114
33
65
70.5
53
12
25
25
-
M16
20
28
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성