피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 166 - Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert, with UNF thread (ASME B18.16.6), steel, cl. 6 / Grade 2, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 166 Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_166/bn_166.prj},{NB=BN 166 1095382 prevailing torque type hex lock nut 0.4375},{CNSORDERNO=1095382},{BNARTNR=1095382},{BNNORM1=ASME B18.16.6},{BNMAT=Stahl 6 / Grade 2},{CNSMAT=Stahl 6 / Grade 2},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DZOLL=7/16\"},{D=0.43750},{D1=0.3834},{P=0.0500},{M=11.900},{M1=11.100},{S=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DZOLL
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[인치]
D1
Nominal core diameter
[인치]
P
Threaded pitch
[인치]
M
Overall height max. (h)
[mm]
M1
Wrenching height min. (h)
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 166 1095358 prevailing...
1095358
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
1/4"
0.25000
0.2113
0.0357
8.400
7.500
11.200
BN 166 1095366 prevailing...
1095366
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
5/16"
0.31250
0.2674
0.0417
9.200
8.300
12.800
BN 166 1095374 prevailing...
1095374
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
3/8"
0.37500
0.3299
0.0417
11.900
11.100
14.400
BN 166 1095382 prevailing...
1095382
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
7/16"
0.43750
0.3834
0.0500
11.900
11.100
16.000
BN 166 1095390 prevailing...
1095390
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
1/2"
0.50000
0.4459
0.0500
15.500
14.700
19.100
BN 166 1095404 prevailing...
1095404
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
5/8"
0.62500
0.5649
0.0556
19.500
18.600
24.000
BN 166 1095412 prevailing...
1095412
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
3/4"
0.75000
0.6823
0.0625
22.600
21.800
27.100
BN 166 1095420 prevailing...
1095420
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
7/8"
0.87500
0.7977
0.0714
25.400
24.600
32.000
BN 166 1095439 prevailing...
1095439
ASME B18.16.6
Steel 6 / Grade 2
zinc plated blue
1"
1.00000
0.9098
0.0833
27.400
25.800
36.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성