카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2078 - Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal (ISO 7042), cl. 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 2078 Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_2078/bn_2078.prj},{NB=BN 2078 9003578 prevailing torque type hex lock nut M8},{CNSORDERNO=9003578},{BNARTNR=9003578},{BNNORM1=ISO 7042},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=8.000},{P=1.250},{M=8.000},{S=13.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 2078 9003578 prevailin...
9003578
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
8.000
6.647
1.250
8.000
13.000
BN 2078 9003585 prevailin...
9003585
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
10.000
8.376
1.500
10.000
16.000
BN 2078 3811565 prevailin...
3811565
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
12.000
10.106
1.750
12.000
18.000
BN 2078 3811566 prevailin...
3811566
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
16.000
13.835
2.000
16.000
24.000
BN 2078 3811567 prevailin...
3811567
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
20.000
17.294
2.500
20.000
30.000
BN 2078 9003589 prevailin...
9003589
ISO 7042
Steel 8
hot dip galvanized
24.000
20.752
3.000
24.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성