카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22008 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22008 Cable glands with metric thread and sealing insert without bore hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22008/506xxmsto_asmtab.prj},{NB=3691607},{BNARTNR=3691607},{ANDM=20},{IS=2.500},{IH=7.500},{IDA=15.100},{L=6},{SW1=22},{EK1=24.0},{SW2=22},{EF007839=20},{EK2=24.0},{H=33.5},{STGEW=35.3},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=74198090},{VER=3},{EF003712=1.5},{SW22=5.0},{EF000368=6},{SW11=3.5},{EF000177=22},{R=17.0},{RB=3.00},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=50.620 M/STO},{ARTNRX=50.620 M/STO},{DESCSHORT=PERFECT-KV-MS M 20X1,5},{A=M20x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size 1
[mm]
EK1
Corner dimension 1
[mm]
SW2
Wrench size 2
[mm]
EK2
Corner dimension 2
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Material Lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material Sealing Elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPST
Temperature range static
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3691606
3691606
50.612 M/STO
M12x1.5
5
14
15.5
14
15.5
25.0
13.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
100
IP65
-40
-20
100
74198090
3691605
3691605
50.616 M/STO
M16x1.5
5
17
19.0
17
19.0
30.0
17.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
100
IP65
-40
-20
100
74198090
3691607
3691607
50.620 M/STO
M20x1.5
6
22
24.0
22
24.0
33.5
35.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
100
IP65
-40
-20
100
74198090
3691604
3691604
50.625 M/STO
M25x1.5
7
27
30.0
27
30.0
36.5
49.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
50
IP65
-40
-20
100
74198090
3691603
3691603
50.632 M/STO
M32x1.5
8
34
36.0
34
36.0
38.0
75.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
25
IP65
-40
-20
100
74198090
3691608
3691608
50.640 M/STO
M40x1.5
8
43
46.0
43
46.0
41.0
137.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6 V-2
TPE/TPS
NBR
10
IP65
-40
-20
100
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성