카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3039 - Hinges with tapped blind holes (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.300 Positioning elements
03.200.300.20 Hinges
03.200.300.20.10 Free swinging hinges
BN 3039 Hinges with tapped blind holes
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_300/03_200_300_20/03_200_300_20_10/bn_3039/bn_3039_asmtab.prj},{NB=BN 3039 3836748 hinge with tapped blind holes 0 30},{BNARTNR=3836748},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Reinforced polyamide},{BNSURFACE=black},{LA=30},{LB=30},{A=48},{B=48},{KLEINH=10.5},{H=15.5},{D3=10},{D2=5},{D1=M5},{P=0.8},{X1=5},{Q=7},{F1=2000},{F2=1370},{NENN=30},{ROT1=0},{PPATH=bn_3039_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
LA
la
[mm]
LB
lb
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
KLEINH
h
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
Q
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
BN 3039 3836748 hinge wit...
3836748
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
30
30
48
48
10.5
15.5
10
5
M5
7
2000
1370
BN 3039 3836749 hinge wit...
3836749
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
30
30
48
48
10.5
15.5
10
5
M6
7
2000
1370
BN 3039 3836750 hinge wit...
3836750
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
40
40
64
64
13.0
19.0
12
5
M6
9
4100
1800
BN 3039 3836751 hinge wit...
3836751
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
40
40
64
64
13.0
19.0
12
5
M8
9
4100
1800
BN 3039 3836752 hinge wit...
3836752
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
63
95
95
19.0
28.5
18
8
M8
13
2450
2650
BN 3039 3836753 hinge wit...
3836753
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
63
95
95
19.0
28.5
18
8
M10
13
2450
2650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성