카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33010 - Hex nuts with flange and serrations (~DIN 6923; ~ISO 4161), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 33010, BN 11207 Hex nuts with flange and serrations
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_33010_11207/bn_33010.prj},{NB=BN 33010 5811440 hex nut with flange and serrations M6},{CNSORDERNO=5811440},{BNARTNR=5811440},{BNNORM1=~DIN 6923},{BNNORM2=~ISO 4161},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{C=1.100},{DA=6.000},{DC=14.200},{DW=12.200},{M=6.000},{S=10.000},{R=0.360},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
Flange thickness min.
[mm]
DA
Outer diameter thread chamfer min.
[mm]
DC
Flange diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face min.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
R
Radius max.
[mm]
BN 33010 3204102 hex nut ...
3204102
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
0.800
4.000
10.000
8.000
4.650
7.000
0.300
BN 33010 5811430 hex nut ...
5811430
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
1.000
5.000
11.800
9.800
5.000
8.000
0.300
BN 33010 5811440 hex nut ...
5811440
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
1.100
6.000
14.200
12.200
6.000
10.000
0.360
BN 33010 5811450 hex nut ...
5811450
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
1.200
8.000
17.900
15.800
8.000
13.000
0.480
BN 33010 5811460 hex nut ...
5811460
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
1.500
10.000
21.800
19.600
10.000
15.000
0.600
BN 33010 5811470 hex nut ...
5811470
~DIN 6923
~ISO 4161
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
1.800
12.000
26.000
23.800
12.000
18.000
0.720
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성