카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5242 - Prevailing torque type hex lock nuts all-metal (~DIN 980 V), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 5242 Prevailing torque type hex lock nuts all metal
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_5242/bn_5242.prj},{NB=BN 5242 3060927 prevailing torque type hexagon lock nut V M6},{CNSORDERNO=3060927},{BNARTNR=3060927},{BNNORM1=~DIN 980 V},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{M=5.000},{S=10.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 5242 3060915 prevailin...
3060915
~DIN 980 V
Stainless steel A2
3.000
2.459
0.500
2.400
5.500
BN 5242 3060922 prevailin...
3060922
~DIN 980 V
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
3.200
7.000
BN 5242 3060925 prevailin...
3060925
~DIN 980 V
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
4.000
8.000
BN 5242 3060927 prevailin...
3060927
~DIN 980 V
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
5.000
10.000
BN 5242 3060930 prevailin...
3060930
~DIN 980 V
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
6.500
13.000
BN 5242 3060934 prevailin...
3060934
~DIN 980 V
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
8.000
17.000
BN 5242 3060937 prevailin...
3060937
~DIN 980 V
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
10.000
19.000
BN 5242 3060938 prevailin...
3060938
~DIN 980 V
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
13.000
24.000
BN 5242 3060940 prevailin...
3060940
~DIN 980 V
Stainless steel A2
20.000
17.294
2.500
16.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성