카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 677 - Curved spring washers (DIN 137 A), stainless steel A2 / 1.4310
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 677 Curved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_677/bn_677.prj},{NB=BN 677 1250124 curved spring washer M3.0},{CNSORDERNO=1250124},{BNARTNR=1250124},{BNNORM1=DIN 137 A},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A2 / 1.4310},{CNSMAT=INOX A2 / 1.4310},{D=3.0},{DA=3.2},{DW=6.0},{H=0.40},{H1=0.650},{BNNORM3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face js16
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height min.
[mm]
BN 677 1115588 curved spr...
1115588
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
1.2
1.3
3.0
0.20
0.350
BN 677 1115618 curved spr...
1115618
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
1.6
1.7
4.0
0.25
0.450
BN 677 1250094 curved spr...
1250094
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
2.0
2.2
4.5
0.30
0.500
BN 677 1250108 curved spr...
1250108
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
2.3
2.5
5.0
0.30
0.500
BN 677 1250116 curved spr...
1250116
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
2,5 / 2,6
2.8
5.5
0.30
0.550
BN 677 1250124 curved spr...
1250124
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
3.0
3.2
6.0
0.40
0.650
BN 677 1250132 curved spr...
1250132
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
3.5
3.7
7.0
0.40
0.700
BN 677 1250140 curved spr...
1250140
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
4.0
4.3
8.0
0.50
0.800
BN 677 1250159 curved spr...
1250159
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
5.0
5.3
10.0
0.50
0.900
BN 677 1250167 curved spr...
1250167
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
6.0
6.4
11.0
0.50
1.100
BN 677 1250175 curved spr...
1250175
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
8.0
8.4
15.0
0.50
1.700
BN 677 1250183 curved spr...
1250183
DIN 137 A
Stainless steel A2 / 1.43...
10.0
10.5
18.0
0.80
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성