품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6865 - Prevailing torque type hex lock nuts all-metal, metric fine thread (DIN 980 V; ~ISO 7042), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 6865 Prevailing torque type hex lock nuts all-metal, metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_6865/bn_6865.prj},{NB=BN 6865 1807927 prevailing torque type hex lock nut V M12x1},{CNSORDERNO=1807927},{BNARTNR=1807927},{BNNORM1=DIN 980 V},{BNNORM2=~ISO 7042},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12.000},{P=1.000},{M=12.000},{S=19.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 6865 1807897 prevailin...
1807897
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.917
1.000
8.000
13.000
BN 6865 1807900 prevailin...
1807900
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.917
1.000
10.000
17.000
BN 6865 1807919 prevailin...
1807919
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.647
1.250
10.000
17.000
BN 6865 1807943 prevailin...
1807943
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.376
1.500
12.000
19.000
BN 6865 1807935 prevailin...
1807935
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.647
1.250
12.000
19.000
BN 6865 1807927 prevailin...
1807927
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.917
1.000
12.000
19.000
BN 6865 1807951 prevailin...
1807951
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
14.000
12.376
1.500
14.000
22.000
BN 6865 1807978 prevailin...
1807978
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
16.000
14.376
1.500
16.000
24.000
BN 6865 3624501 prevailin...
3624501
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
18.000
16.376
1.500
18.000
27.000
BN 6865 5520853 prevailin...
5520853
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
20.000
18.376
1.500
20.000
30.000
BN 6865 3624503 prevailin...
3624503
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
22.000
20.376
1.500
22.000
32.000
BN 6865 3624504 prevailin...
3624504
DIN 980 V
~ISO 7042
Steel 8
zinc plated blue
24.000
21.835
2.000
24.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성