您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD модели
Login
Регистриране
Забравена Парола?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Variable Search
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
By Standards
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
français
Deutsch
Информация за сертификати качество
Каталог: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
Специални характеристики на каталога:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Bossard Catalog
BN 6952 - Senk-Spanplattenschrauben mit Teilgewinde und Innensechsrund T-STAR plus mit 4CUT-Spitze (SPAX®), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-gelb/YELLOX® mit Gleitschicht
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.200 Direktverschraubungen
01.200.100 Direktverschraubungen in Holz
BN 20184, BN 6952 Senk-Spanplattenschrauben
Powered by
Селекция на CAD модел
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20184_6952/bn_6952.prj},{NB=BN 6952 1582631 hexalobular socket flat countersunk head chipboard screw 3x30},{CNSORDERNO=1582631},{BNARTNR=1582631},{BNNORM1=SPAX®},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-gelb/YELLOX® mit Gleitschicht},{D1=3.0},{P=1.350},{L=30.0},{D2=6.000},{K=1.800},{INNENSECHSRUN=T10},{B=18.000},{A=1.350},{R=1.100},{MZ=2.800},{TZ=1.730},{Y=2.600},{A1=2.800},{T=1.270}
Настройки на филтъра
Прилагане на филтъра
Remove filter
Отказ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
Списък на материалите
BNARTNR
Identifikation
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
D1
Gewindenenndurchmesser
[mm]
D3
Gewindekerndurchmesser
[mm]
P
Gewindesteigung
[mm]
L
Nennlänge
[mm]
D2
Kopfdurchmesser
[mm]
K
Kopfhöhe max.
[mm]
INNENSECHSRUN
Innensechsrund
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BN 6952 1582631 Senk-Span...
1582631
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.0
2.100
1.350
30.0
6.000
1.800
T10
18.000
BN 6952 1731432 Senk-Span...
1731432
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.0
2.100
1.350
40.0
6.000
1.800
T10
23.000
BN 6952 1731491 Senk-Span...
1731491
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.5
2.400
1.600
30.0
7.000
2.100
T20
18.000
BN 6952 1731548 Senk-Span...
1731548
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.5
2.400
1.600
35.0
7.000
2.100
T20
23.000
BN 6952 2107236 Senk-Span...
2107236
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.5
2.400
1.600
45.0
7.000
2.100
T20
30.000
BN 6952 2107244 Senk-Span...
2107244
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
3.5
2.400
1.600
50.0
7.000
2.100
T20
32.000
BN 6952 1936654 Senk-Span...
1936654
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.0
2.800
1.800
30.0
8.000
2.400
T20
18.000
BN 6952 1936662 Senk-Span...
1936662
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.0
2.800
1.800
35.0
8.000
2.400
T20
23.000
BN 6952 1072137 Senk-Span...
1072137
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.0
2.800
1.800
45.0
8.000
2.400
T20
30.000
BN 6952 2032325 Senk-Span...
2032325
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.0
2.800
1.800
50.0
8.000
2.400
T20
32.000
BN 6952 1731904 Senk-Span...
1731904
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
30.0
8.800
2.700
T20
17.000
BN 6952 1732501 Senk-Span...
1732501
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
35.0
8.800
2.700
T20
25.000
BN 6952 1936689 Senk-Span...
1936689
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
40.0
8.800
2.700
T20
25.000
BN 6952 1936697 Senk-Span...
1936697
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
45.0
8.800
2.700
T20
30.000
BN 6952 1936700 Senk-Span...
1936700
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
50.0
8.800
2.700
T20
32.000
BN 6952 1936719 Senk-Span...
1936719
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
60.0
8.800
2.700
T20
37.000
BN 6952 1800361 Senk-Span...
1800361
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
70.0
8.800
2.700
T20
42.000
BN 6952 2032341 Senk-Span...
2032341
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
4.5
3.100
2.000
80.0
8.800
2.700
T20
47.000
BN 6952 1732595 Senk-Span...
1732595
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
35.0
9.700
2.900
T20
25.000
BN 6952 1800396 Senk-Span...
1800396
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
40.0
9.700
2.900
T20
27.000
BN 6952 1800469 Senk-Span...
1800469
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
45.0
9.700
2.900
T20
30.000
BN 6952 1800485 Senk-Span...
1800485
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
50.0
9.700
2.900
T20
32.000
BN 6952 1800507 Senk-Span...
1800507
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
60.0
9.700
2.900
T20
37.000
BN 6952 1801929 Senk-Span...
1801929
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
80.0
9.700
2.900
T20
46.000
BN 6952 2032368 Senk-Span...
2032368
SPAX®
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt-gelb/YELLOX® mit...
5.0
3.500
2.200
100.0
9.700
2.900
T20
61.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt