피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 846 - Tab washers for slotted round nuts DIN 70852 (DIN 70952 A), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.60 Tab washers
BN 846 Tab washers for slotted round nuts DIN 70852
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_60/bn_846/bn_846.prj},{NB=BN 846 1294849 tab washer 26},{CNSORDERNO=1294849},{BNARTNR=1294849},{BNNORM1=DIN 70952 A},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{FORM=A},{INFO=Infotext},{D1=26},{ZA=von +0.5 bis +0.35},{A=1.000},{B1=6.000},{B2=6.000},{C=5.000},{D2=34.000},{E=22.000},{D3=38.000},{D4=41.000},{F=24.900},{G=6.000},{H=5.000},{K=1.200},{R=0.300},{T=8.000},{GEW1=0.382},{GEW2=0.615}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
A
Width
[mm]
B1
Width h11
[mm]
B2
Width h11
[mm]
C
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
F
Height
[mm]
G
Width C11
[mm]
H
Distance
[mm]
K
Width +0.1 - 1
[mm]
R
Radius
[mm]
T
Width
[mm]
BN 846 1294768 tab washer...
1294768
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
10
0.750
4.000
4.000
3.000
16.000
11.000
19.000
21.000
8.900
4.000
3.000
1.200
0.300
5.000
BN 846 1294776 tab washer...
1294776
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
12
0.750
4.000
4.000
3.000
18.000
12.000
21.000
23.000
10.900
4.000
3.000
1.200
0.300
6.000
BN 846 1294792 tab washer...
1294792
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
16
1.000
5.000
5.000
3.000
23.000
14.500
26.000
29.000
14.900
5.000
3.000
1.200
0.300
6.000
BN 846 1294806 tab washer...
1294806
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
18
1.000
5.000
5.000
4.000
25.000
16.500
28.000
31.000
16.900
5.000
4.000
1.200
0.300
6.000
BN 846 1294814 tab washer...
1294814
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
20
1.000
5.000
5.000
4.000
27.000
17.500
30.000
33.000
18.900
5.000
4.000
1.200
0.300
6.000
BN 846 1294830 tab washer...
1294830
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
24
1.000
6.000
6.000
4.000
32.000
20.000
36.000
39.000
22.900
6.000
4.000
1.200
0.300
8.000
BN 846 1294849 tab washer...
1294849
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
26
1.000
6.000
6.000
5.000
34.000
22.000
38.000
41.000
24.900
6.000
5.000
1.200
0.300
8.000
BN 846 1294857 tab washer...
1294857
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
28
1.000
6.000
7.000
5.000
36.000
23.000
40.000
43.000
26.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294865 tab washer...
1294865
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
30
1.200
6.000
7.000
5.000
38.000
24.000
42.000
45.000
28.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294881 tab washer...
1294881
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
35
1.200
6.000
7.000
5.000
43.000
26.500
47.000
51.000
33.900
7.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294903 tab washer...
1294903
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
38
1.200
6.000
8.000
5.000
47.000
28.500
51.000
55.000
36.600
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294911 tab washer...
1294911
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
40
1.200
6.000
8.000
5.000
49.000
29.500
53.000
57.000
38.600
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294946 tab washer...
1294946
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
45
1.200
7.000
8.000
5.000
54.000
32.000
59.000
63.000
43.600
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294954 tab washer...
1294954
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
48
1.200
7.000
8.000
5.000
57.000
33.500
62.000
66.000
46.700
8.000
5.000
1.500
0.300
8.000
BN 846 1294970 tab washer...
1294970
DIN 70952 A
Steel
zinc plated blue
52
1.200
7.000
8.000
6.000
62.000
37.000
67.000
71.000
50.700
8.000
6.000
1.500
0.500
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 218 - Slotted round nuts unhardened and unground (DIN 1804), cl. 5, plai...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - Lockwashers DIN 5406 for Locknuts DIN 981, Ma...
MÄDLER
26.04.2024
K2061 - Locking plate steel DIN 70952
KIPP
01.07.2024
07590-02 - Locking plate steel or stainless steel DIN 5406
norelem
30.05.2024
BN 26004 - Fastener with threaded bolt round head Ø 23 mm
Bossard Catalog
12.10.2023
07590-06 - Locking plate steel DIN 70952
norelem
10.06.2024
DIN70852-NUTMU-STBL - Locknuts DIN 70852, Material steel
MÄDLER
26.04.2024
K2063 - Locking plate steel or stainless steel DIN 5406
KIPP
27.05.2024
K2061 - Locking plate steel DIN 70952
KIPP USA
11.06.2024
BN 844 - Tab washers for slotted round nuts DIN 1804 (DIN 462), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
JLNK, JLNSK - Nuts for Bearings - Stainless Steel /E/ Tooth Lock Washer Set
Misumi
03.06.2021
DIN 70852 - Slotted locknuts, flat design
Elesa+Ganter
21.06.2024
07590-03 - Locking plate steel DIN 462
norelem
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성