피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7504 O-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form O
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7504_o_form_z.prj},{NB=Bohrschraube DIN 7504 ST4.8x13-O-Z 51336.048.013(High)},{CNSORDERNO=51336.048.013},{D=4.80},{L=13.00},{PACKAGING=1000},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=2.200},{P=1.600},{DK=9.300},{LG=5.800},{DP=4.100},{A=1.600},{K=2.800},{R=2.000},{MH=5.200},{MZ=5.100},{TH=3.200},{TZ=3.000},{VERS=1},{NENNID=ST4,8X13MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7504 O-H},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Self drilling screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Pozidriv},{COMPARABLESTAN=ISO15482 H},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=ISO15482 H},{EANCODE=8715494104104},{INTRASTATCODE=73181499},{ECLASS=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face min.
[mm]
DP
Diameter of the drillbit max.
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
Self drilling screw DIN 7...
51336.035.013
ST3,5X13MM
3.50
13.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00070
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103930
73181499
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.300
6.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.300
Self drilling screw DIN 7...
51336.035.016
ST3,5X16MM
3.50
16.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00085
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103947
73181499
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.300
9.200
2.800
1.300
2.350
1.400
4.300
Self drilling screw DIN 7...
51336.035.019
ST3,5X19MM
3.50
19.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00100
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103954
73181499
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.300
12.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.300
Self drilling screw DIN 7...
51336.035.022
ST3,5X22MM
3.50
22.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00112
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103961
73181499
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.300
15.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.300
Self drilling screw DIN 7...
51336.035.025
ST3,5X25MM
3.50
25.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00130
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103978
73181499
31161507
EC002341
1000
2.640
1.300
7.300
18.100
2.800
1.300
2.350
1.400
4.300
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.013
ST4,2X13MM
4.20
13.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00146
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104036
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
4.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.016
ST4,2X16MM
4.20
16.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00167
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104043
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
7.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.019
ST4,2X19MM
4.20
19.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00188
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104050
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
10.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.022
ST4,2X22MM
4.20
22.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00210
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104067
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
13.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.025
ST4,2X25MM
4.20
25.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00230
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104074
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
16.300
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.032
ST4,2X32MM
4.20
32.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00280
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104081
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
23.000
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.042.038
ST4,2X38MM
4.20
38.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00275
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104098
73181499
31161507
EC002341
1000
3.100
1.400
8.400
29.000
3.600
1.400
2.600
1.600
4.600
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.016
ST4,8X16MM
4.80
16.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00250
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104111
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
5.800
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.013
ST4,8X13MM
4.80
13.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00220
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104104
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
5.800
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.019
ST4,8X19MM
4.80
19.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00280
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104128
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
8.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.025
ST4,8X25MM
4.80
25.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00340
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104135
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
14.700
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.032
ST4,8X32MM
4.80
32.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00410
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104142
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
21.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.038
ST4,8X38MM
4.80
38.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00470
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104159
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
27.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.045
ST4,8X45MM
4.80
45.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00540
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104166
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
34.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.048.050
ST4,8X50MM
4.80
50.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00630
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104173
73181499
31161507
EC002341
1000
3.580
1.600
9.300
39.500
4.100
1.600
2.800
2.000
5.100
Self drilling screw DIN 7...
51336.055.019
ST5,5X19MM
5.50
19.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00400
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104180
73181499
31161507
EC002341
1000
4.170
1.800
10.300
8.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.500
Self drilling screw DIN 7...
51336.055.038
ST5,5X38MM
5.50
38.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00645
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494104197
73181499
31161507
EC002341
500
4.170
1.800
10.300
27.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.500
Self drilling screw DIN 7...
51336.055.050
ST5,5X50MM
5.50
50.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00606
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494099691
73181499
31161507
EC002341
200
4.170
1.800
10.300
39.000
4.800
1.800
3.000
2.200
6.500
Self drilling screw DIN 7...
51336.039.013
ST3,9X13MM
3.90
13.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00086
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103985
73181499
31161507
EC002341
1000
0.000
1.400
7.500
5.700
3.300
1.300
2.300
1.400
4.500
Self drilling screw DIN 7...
51336.039.016
ST3,9X16MM
3.90
16.00
Fabory
DIN 7504 O-H
Self tapping thread
Self drilling screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Pozidriv
0.00105
ISO15482 H
Y
ISO15482 H
8715494103992
73181499
31161507
EC002341
1000
0.000
1.400
7.500
8.700
3.300
1.300
2.300
1.400
4.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성