bpf03 37 - 凸轮随动器 内六角孔型 全滚针圆柱型/球面型 螺栓型 进口型/标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bpf03_37.prj},{NB=BPF27-d6},{CODE=BPF27},{TYPE=Standard hexagonal hole full needle roller spherical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=6},{MFQ=-},{LINK=webxxx},{PPATH=bpf03_37/assem/bpf03_37_asmtpl.prj},{A=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
DDH7
dh7
[mm]
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
螺距
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
CR
基本额定负荷KN Cr(动)
[KN]
COR
基本额定负荷KN Cor(静)
[KN]
FO
最大容许负载Fo(KN)
[KN]
F1
轨迹负荷容量(KN)
[KN]
NM
最大拧紧力矩N.m
ⁿ/ₐ
N1
极限转速
[1/min]
MG1
重量
[g]
BPF03-d6
BPF03
进口型 内六角孔型 全滚针圆柱型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF23-d6
BPF23
进口型 内六角孔型 全滚针球面型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF07-d6
BPF07
标准型 内六角孔型 全滚针圆柱型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF08-d6
BPF08
标准型 内六角孔型 全滚针圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF27-d6
BPF27
标准型 内六角孔型 全滚针球面型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF28-d6
BPF28
标准型 内六角孔型 全滚针球面型
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF37-d6-PP
BPF37
标准型 内六角孔型 全滚针球面型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF07-d6
E-BPF07
经济型,内六角孔型,全滚针圆柱型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF08-d6
E-BPF08
经济型,内六角孔型,全滚针圆柱型
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF27-d6
E-BPF27
经济型,内六角孔型,全滚针球面型
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
E-BPF28-d6
E-BPF28
经济型,内六角孔型,全滚针球面型
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表