카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
C형 취부 금구 세트
CKD
조질·조압기기
F.R.L 콤비네이션
브래킷・조이너 세트 B※※0・C※000-J※00-W
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/f_r_l_combination/bracket_joiner/c_type_bracket_body.prj},{NB=B320},{MODEL=B320},{AM=3000 Series},{A=34.5},{B=67},{C=63},{D=t2.3},{DX=2.3},{E=16.5},{F=7.0},{G=45},{H=8.5},{I=75.5},{J=45},{K=69},{L=ø21.7},{LX=21.7},{INFOTEXT=Dimensions},{PRA=1},{XX=1},{H1=16.000},{H2=18.000},{H3=22.000},{X=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형번
ⁿ/ₐ
AM
적용 기종
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
B120
B120
1000 시리즈
44.0
68
40
t2.0
10.0
6.5
35
8.5
61.5
40
60
ø19.5
B220
B220
2000 시리즈
28.0
54
50
t2.3
10.0
7.0
33
8.0
63.0
45
69
17.3
B320
B320
3000 시리즈
34.5
67
63
t2.3
16.5
7.0
45
8.5
75.5
45
69
ø21.7
B420
B420
4000 시리즈
55.0
84
80
t2.3
14.0
7.0
45
8.5
75.5
55
79
ø21.7
B620
B620
6000 시리즈
68.0
104
90
t2.3
16.0
9.0
54
11.0
97.5
60
97
ø35
B820
B820
8000 시리즈
68.0
104
100
t2.3
16.0
9.0
50
11.0
93.5
65
102
ø35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성