C-B2200DDU, C-B2201DDU, C-B2202DDU, C-B2203DDU, C-B2204DDU, C-B2205DDU, C-B2206DDU, C-B2207DDU, C-B2208DDU, C-B2209DDU, C-B2210DDU - 自动调心滚珠轴承 - 尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈 - - SUJ2 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b2200ddu.prj},{NB=C-B2204DDU},{TYPE=Polyamide cage Double side contact rubber sealing},{MAT=52100 Bearing Steel},{TS=C-B2204DDU},{DD=20},{D=47},{B=18},{RR=1.0},{DD1=28.8},{D1=37.70},{B1=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B2200DDU
C-B2200DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2200DDU
10
30
14
0.6
C-B2201DDU
C-B2201DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2201DDU
12
32
14
0.6
C-B2202DDU
C-B2202DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2202DDU
15
35
14
0.6
C-B2203DDU
C-B2203DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2203DDU
17
40
16
0.6
C-B2204DDU
C-B2204DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2204DDU
20
47
18
1.0
C-B2205DDU
C-B2205DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2205DDU
25
52
18
1.0
C-B2206DDU
C-B2206DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2206DDU
30
62
20
1.0
C-B2207DDU
C-B2207DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2207DDU
35
72
23
1.0
C-B2208DDU
C-B2208DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2208DDU
40
80
23
1.0
C-B2209DDU
C-B2209DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2209DDU
45
85
23
1.0
C-B2210DDU
C-B2210DDU
尼龙保持架双侧接触式橡胶密封圈
SUJ2
C-B2210DDU
50
90
23
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表