C-FL673ZZ, C-FL683ZZ, C-FL693ZZ, C-FL603ZZ, C-FL623ZZ, C-FL674ZZ, C-FL684ZZ, C-FL694ZZ, C-FL604ZZ, C-FL624ZZ, C-FL675ZZ, C-FL685ZZ, C-FL695ZZ, C-FL605ZZ, C-FL625ZZ, C-FL676ZZ, C-FL686ZZ, C-FL696ZZ, C-FL606ZZ, C-FL626ZZ, C-FL678ZZ, C-FL688ZZ, C-FL698ZZ, C-FL608ZZ - 中精度 带法兰滚珠轴承(小径·深沟) - 双盖式 - - C-FL673ZZ -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_fl673zz.prj},{NB=C-FL685ZZ},{TS=C-FL685ZZ},{DD=5},{D=11},{B=5.0},{D1=12.5},{C=1.0},{RR=0.15},{DD1=6.80},{B1=0.15},{D2=9.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-FL673ZZ
C-FL673ZZ
C-FL673ZZ
3
6
2.5
7.2
0.6
0.10
C-FL683ZZ
C-FL683ZZ
C-FL683ZZ
3
7
3.0
8.1
0.8
0.10
C-FL693ZZ
C-FL693ZZ
C-FL693ZZ
3
8
4.0
9.5
0.9
0.15
C-FL603ZZ
C-FL603ZZ
C-FL603ZZ
3
9
5.0
10.5
1.0
0.15
C-FL623ZZ
C-FL623ZZ
C-FL623ZZ
3
10
4.0
11.5
1.0
0.15
C-FL674ZZ
C-FL674ZZ
C-FL674ZZ
4
7
2.5
8.2
0.6
0.10
C-FL684ZZ
C-FL684ZZ
C-FL684ZZ
4
9
4.0
10.3
1.0
0.10
C-FL694ZZ
C-FL694ZZ
C-FL694ZZ
4
11
4.0
12.5
1.0
0.15
C-FL604ZZ
C-FL604ZZ
C-FL604ZZ
4
12
4.0
13.5
1.0
0.20
C-FL624ZZ
C-FL624ZZ
C-FL624ZZ
4
13
5.0
15.0
1.0
0.20
C-FL675ZZ
C-FL675ZZ
C-FL675ZZ
5
8
2.5
9.2
0.6
0.10
C-FL685ZZ
C-FL685ZZ
C-FL685ZZ
5
11
5.0
12.5
1.0
0.15
C-FL695ZZ
C-FL695ZZ
C-FL695ZZ
5
13
4.0
15.0
1.0
0.20
C-FL605ZZ
C-FL605ZZ
C-FL605ZZ
5
14
5.0
16.0
1.0
0.20
C-FL625ZZ
C-FL625ZZ
C-FL625ZZ
5
16
5.0
18.0
1.0
0.30
C-FL676ZZ
C-FL676ZZ
C-FL676ZZ
6
10
3.0
11.2
0.6
0.10
C-FL686ZZ
C-FL686ZZ
C-FL686ZZ
6
13
5.0
15.0
1.1
0.15
C-FL696ZZ
C-FL696ZZ
C-FL696ZZ
6
15
5.0
17.0
1.2
0.20
C-FL606ZZ
C-FL606ZZ
C-FL606ZZ
6
17
6.0
19.0
1.2
0.30
C-FL626ZZ
C-FL626ZZ
C-FL626ZZ
6
19
6.0
22.0
1.5
0.30
C-FL678ZZ
C-FL678ZZ
C-FL678ZZ
8
12
3.5
13.6
0.8
0.10
C-FL688ZZ
C-FL688ZZ
C-FL688ZZ
8
16
5.0
18.0
1.1
0.20
C-FL698ZZ
C-FL698ZZ
C-FL698ZZ
8
19
6.0
22.0
1.5
0.30
C-FL608ZZ
C-FL608ZZ
C-FL608ZZ
8
22
7.0
25.0
1.5
0.30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BF6__ZZ,BF6__AZZ,BF6___ZZ ,BFM1___ZZ,C-BF6__ZZ,C-BF6__AZZ,C-BF6___ZZ ,C-BFM...
PRiCi FA
17.10.2023
With flanged outer ring FL
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
FL6 _ _ ZZ, FL6 _ _ AZZ, SFL6 _ _ ZZ, SFL6 _ _ AZZ, MFL1 _ _ ZZ, SMFL1 _ _ ...
Misumi
29.05.2023
FXLB, PFXLB, SFXLB - 六角悬臂销-张紧用-台阶螺栓固定型
Misumi
14.06.2024
C-SFL682ZZ, C-SFL692ZZ, C-SFL602ZZ, C-SFL673ZZ, C-SFL683ZZ, C-SFL693ZZ, C-S...
Misumi
29.05.2023
C-B682ZZ, C-B692ZZ, C-B673ZZ, C-B683ZZ, C-B693ZZ, C-B603ZZ, C-B623ZZ, C-B67...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
C-FL6900ZZ, C-FL6901ZZ, C-FL6902ZZ, C-FL6903ZZ, C-FL6904ZZ, C-FL6905ZZ - 中精...
Misumi
29.05.2023
B683,B603,B623,B634,B605,B625,B606,B626,B608,B628,BR63,BR74,BR84,BR104,BR85...
Misumi
30.06.2021
With flanged outer ring and double shield FL...ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
UMHSH, UMHS, UMHSL ,UMHAH, UMHA, UMHAL - 聚氨酯滚轮 螺丝固定型
Misumi
06.06.2021
Shielded ZZ, ZZX
Jtekt North America
13.12.2018
直齿轮 - 模数1 (Z<30, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表