C-SB1200, C-SB2200, C-SB1201, C-SB2201, C-SB1202, C-SB2202, C-SB1203, C-SB2203, C-SB1204, C-SB2204, C-SB1205, C-SB2205, C-SB1206, C-SB2206, C-SB2207, C-SB2208, C-SB2209, C-SB2210 - 自动调心滚珠轴承 - 开放式 - - 相当于SUS440C -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_sb1200.prj},{NB=C-SB1204},{TYPE=Open},{MAT=440C Stainless Steel Equivalent},{TS=C-SB1204},{DD=20},{D=47},{B=14},{RR=1.0},{DD1=28.8},{D1=37.70},{B1=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-SB1200
C-SB1200
开放式
相当于SUS440C
C-SB1200
10
30
9
0.6
C-SB2200
C-SB2200
开放式
相当于SUS440C
C-SB2200
10
30
14
0.6
C-SB1201
C-SB1201
开放式
相当于SUS440C
C-SB1201
12
32
10
0.6
C-SB2201
C-SB2201
开放式
相当于SUS440C
C-SB2201
12
32
14
0.6
C-SB1202
C-SB1202
开放式
相当于SUS440C
C-SB1202
15
35
11
0.6
C-SB2202
C-SB2202
开放式
相当于SUS440C
C-SB2202
15
35
14
0.6
C-SB1203
C-SB1203
开放式
相当于SUS440C
C-SB1203
17
40
12
0.6
C-SB2203
C-SB2203
开放式
相当于SUS440C
C-SB2203
17
40
16
0.6
C-SB1204
C-SB1204
开放式
相当于SUS440C
C-SB1204
20
47
14
1.0
C-SB2204
C-SB2204
开放式
相当于SUS440C
C-SB2204
20
47
18
1.0
C-SB1205
C-SB1205
开放式
相当于SUS440C
C-SB1205
25
52
15
1.0
C-SB2205
C-SB2205
开放式
相当于SUS440C
C-SB2205
25
52
18
1.0
C-SB1206
C-SB1206
开放式
相当于SUS440C
C-SB1206
30
62
16
1.0
C-SB2206
C-SB2206
开放式
相当于SUS440C
C-SB2206
30
62
20
1.0
C-SB2207
C-SB2207
开放式
相当于SUS440C
C-SB2207
35
72
23
1.0
C-SB2208
C-SB2208
开放式
相当于SUS440C
C-SB2208
40
80
23
1.0
C-SB2209
C-SB2209
开放式
相当于SUS440C
C-SB2209
45
85
23
1.0
C-SB2210
C-SB2210
开放式
相当于SUS440C
C-SB2210
50
90
23
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表