C-USCRS - 快速接头 - 十字接头 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_uscrs.prj},{NB=C-USCRS8-6},{D1D2=8-6},{D1=8.000},{D2=6.000},{C1=18.9},{C2=17.6},{DD=3.2},{E1=23.6},{E2=23.4},{F=9.2},{G=14.3},{DD1=12.400},{DD2=10.000},{T1=1.900},{T2=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D1D2
D1-D2
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
DD
d
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-USCRS4-4
C-USCRS4-4
4-4
14.6
14.6
3.2
17.4
17.4
7.3
10.5
C-USCRS6-4
C-USCRS6-4
6-4
17.1
14.6
3.2
20.7
20.7
8.1
12.4
C-USCRS6-6
C-USCRS6-6
6-6
17.1
17.1
3.2
20.7
20.7
8.1
12.4
C-USCRS8-6
C-USCRS8-6
8-6
18.9
17.6
3.2
23.6
23.4
9.2
14.3
C-USCRS8-8
C-USCRS8-8
8-8
18.9
18.9
3.2
23.6
23.6
9.2
14.3
C-USCRS10-8
C-USCRS10-8
10-8
20.3
18.9
4.2
26.0
26.0
11.3
17.8
C-USCRS10-10
C-USCRS10-10
10-10
20.3
20.3
4.2
26.0
26.0
11.3
17.8
C-USCRS12-10
C-USCRS12-10
12-10
28.2
20.3
4.2
29.7
29.7
13.0
22.3
C-USCRS12-12
C-USCRS12-12
12-12
28.2
28.2
4.2
29.7
29.7
13.0
22.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表