CAA083-084 - 内六角止动螺丝
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa083-084.prj},{NB=CAA083-M4-L3},{CODE=CAA083},{M=4.0},{L=3.0},{B=2.0},{C=1.5},{D=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
CAA083-M2-L2
CAA083-M2-L2
SCM435
2.0
0.9
0.8
0.80
CAA083-M2.6-L3
CAA083-M2.6-L3
SCM435
2.6
1.3
1.2
1.20
CAA083-M3-L2.5
CAA083-M3-L2.5
SCM435
3.0
1.5
1.2
0.75
CAA083-M4-L3
CAA083-M4-L3
SCM435
4.0
2.0
1.5
1.00
CAA083-M5-L4
CAA083-M5-L4
SCM435
5.0
2.5
2.0
1.25
CAA083-M6-L5
CAA083-M6-L5
SCM435
6.0
3.0
2.0
1.50
CAA083-M8-L6
CAA083-M8-L6
SCM435
8.0
4.0
3.0
2.00
CAA083-M10-L12
CAA083-M10-L12
SCM435
10.0
5.0
4.0
2.50
CAA083-M12-L15
CAA083-M12-L15
SCM435
12.0
6.0
4.8
3.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表